(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

絕緣壓著端子 圓型【包裝數為100】

絕緣壓著端子 圓型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。取得各種規格認證,日本製造商製絕緣圓型壓著端子。每包100個販售。

  • UL
  • CSA
  • JIS
  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

●本產品為DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製造的商品。
●應用範圍廣泛的圓型絕緣壓著端子。
●取得JIS(JQ0608003)、UL(E74917)、CSA(LR66230)規格認證的高品質壓著端子。(RBV 0.3-3僅取得UL)

・請使用專用壓著工具進行壓著作業。
・本產品無防水功能。請避免用於會沾濕的場所。
・販售單位為1包(100個裝)。
・阻燃等級94V-0
・本產品是將DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製造的產品附上三住型號後入庫販售的產品。
・依製造商型號,型錄未刊載的顏色或尺寸也可估價。詳情請參閱e型錄。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

絕緣壓著端子 圓型:相關圖像
絕緣壓著端子 圓型:相關圖像
型號顏色適用電線範圍
絞線(mm2)AWG尺寸
RBV0.3-3YE0.1〜0.326〜24
RBA1.25-3RE0.5〜1.6520〜16
RBA1.25-3GR
RBA1.25-3.5RE
RBA1.25-3.5GR
RBA1.25-4RE
RBA1.25-4GR
RBA1.25-5RE
RBA1.25-5GR
RBA2-3.5BU1.04〜2.6316〜14
RBA2-3.5GR
RBA2-4BU
RBA2-4GR
RBA2-5BU
RBA2-5GR
RBA2-6BU
RBA2-6GR
RBA5.5-4YE2.63〜6.6412〜10
RBA5.5-4GR
RBA5.5-5YE
RBA5.5-5GR
RBA5.5-6YE
RBA5.5-6GR

概要規格

絕緣壓著端子 圓型:相關圖像
外形尺寸表與規格
型式絕緣材質額定電壓
(AC)
耐電壓
(AC)
使用溫度
範圍
外形尺寸(單位:mm)重量
(g)
適用工具
ABCDEFG板厚
RBV0.3-3硬質氯
塑膠
300V3000V−40℃〜+75℃3.25.23.25.99.012.517.50.650.352DS05N
RBA1.25-35.54.14.812.016.50.80.574NH-32
RBA1.25-3.53.76.66.614.418.90.657
RBA1.25-44.38.07.515.520.00.745
RBA1.25-55.30.685
RBA2-3.53.76.64.75.213.017.50.723
RBA2-44.38.57.816.521.00.923
RBA2-55.39.517.021.50.949
RBA2-66.412.011.021.526.01.269
RBA5.5-44.39.56.48.513.519.526.71.01.766NH-13
RBA5.5-55.39.51.696
RBA5.5-66.412.010.222.52.060
型號
RBA1.25-3GR
RBA1.25-3RE
RBA1.25-3.5GR
RBA1.25-3.5RE
RBA1.25-4GR
RBA1.25-4RE
RBA1.25-5GR
RBA1.25-5RE
RBA2-3.5BU
RBA2-3.5GR
RBA2-4BU
RBA2-4GR
RBA2-5BU
RBA2-5GR
RBA2-6BU
RBA2-6GR
RBA5.5-4GR
RBA5.5-4YE
RBA5.5-5GR
RBA5.5-5YE
RBA5.5-6GR
RBA5.5-6YE
RBV0.3-3YE
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(φ)
外徑
(mm)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色) 代表規格

包裝數為100

4天~ 103.25.516.520~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 103.25.516.520~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 103.76.618.920~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 103.76.618.920~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 104.382020~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 104.382020~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 105.382020~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 105.382020~16UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 103.76.617.516~14[藍] 藍UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 103.76.617.516~14UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 104.38.52116~14[藍] 藍UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 104.38.52116~14UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 105.39.521.516~14[藍] 藍UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 105.39.521.516~14UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 106.4122616~14[藍] 藍UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 106.4122616~14UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 104.39.526.712~10UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 104.39.526.712~10UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 105.39.526.712~10UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 105.39.526.712~10UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 106.41226.712~10UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 106.41226.712~10UL / JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 103.25.217.526~24UL

Loading...

  1. 1

特長

●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。
●本公司備有2種不同類型,分為既有的無絕緣外皮裸線壓著端子與附絕緣套筒壓著端子。
●部分產品取得JIS、UL、CSA等安全規格,可安心使用。

容許電流

使用電線尺寸端子
公稱編號
容許電流以下(30℃時)
單線絞線AWG使用橡膠絕緣電線時電線
單線絞線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

容許電壓

裸線壓著端子  :AC600V以下
絕緣壓著端子:AC300V以下

材料

導體部:無氧銅(鍍錫)
絕緣部:請參閱各產品頁面

適用電線尺寸

請參閱各產品頁面。

壓著方法

壓著方法

圖A

圖A
端子公稱
(註3)
使用電線尺寸電線的外皮尺寸(mm)
絞線(mm2)單線
(直徑mm)
電線抱合容量
(註1)
L
(註2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(註1)將2條以上電線插入端子壓著時,請使電線截面積總和保持在電線抱合容量範圍內,且接近端子公稱。
(註2)L尺寸的計算式為電線外皮尺寸的簡易求法,並非用於表示壓著後形狀或尺寸。
(註3)0.3時的適用電線請使用導體截面積接近端子公稱的產品。另外,AWG28等較細的電線請將芯線對折後再壓著。
電線的外皮尺寸請以端子的公稱1.25為準。

壓著參考

壓著工具的選定

壓著後的目視檢查

基本資訊

型式 絕緣壓著端子 形狀 圓型 絕緣部素材 塑膠
素材 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767