(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

裸線壓著端子 斷路器用端子【包裝數為50~100】

裸線壓著端子 斷路器用端子

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。可靠性高,日本製造商製斷路器用端子。符合UL規範。

  • UL
  • CSA
  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱內配線
  • 感應器
  • 壓著
  • 鍍錫

●本產品為DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製造的商品。
●為配合斷路器形狀而製造的斷路器用壓著端子。
●商品取得UL(E74917)、CSA(LR66230)規格,可安心使用。
●符合日本電機工業會規格(JEM-1399)的適用商品。

・以1盒為單位販售。盒內的包裝數量請參閱價格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

裸線壓著端子 斷路器用端子:相關圖像
僅盒裝販售
型式盒裝數量
CB22-5100個
CB22-6
CB38-5
CB38-6N
CB38-6
CB60-650個
CB60-8
CB60-10
CB80-825個
CB80-10
CB100-8
CB100-10
CB100-12
CB150-815個
CB150-S10
CB150-10
CB150-12

概要規格

裸線壓著端子 斷路器用端子:相關圖像
外形尺寸表與適用電線
型式規格各部位尺寸適用電線範圍重量
(g)
適用工具
ULCSAJEMφd2BLFSEφDφd1T單線mm絞線mm2AWG
CB22-5 5.312.432.314.76.211.411.57.71.84.62〜5.8116.78〜26.6649.46EP-150A
CB22-6 6.49.20
CB38-5 5.313.436.717.06.713.013.39.41.85.81〜7.3426.66〜42.42212.15
CB38-6N  6.412.535.55.511.54
CB38-6 13.436.76.711.80
CB60-6 6.416.049.023.08.018.015.511.42.07.34〜8.2642.42〜60.571/021.88
CB60-88.421.44
CB60-10 10.520.80
CB80-8 8.422.051.021.011.019.019.514.52.39.27〜10.4176.28〜96.33/034.72
CB80-10 10.533.80
CB100-88.453.023.022.316.42.610.41〜11.6896.3〜117.24/043.95
CB100-1010.542.95
CB100-12  13.042.04
CB150-88.461.027.026.519.53.211.68〜13.8117.2〜152.05250

300
MCM
76.71
CB150-S10 10.575.75
CB150-1025.061.522.012.578.40
CB150-12 13.077.66
1. 規格中的○記號表示為UL登錄品與CSA登錄品。
2. 規格中的◎記號表示為符合日本電機工業會規格(JEM-1399)產品。
3. 上述端子為斷路器專用產品。請勿用於斷路器之外的用途。
4. 以1盒為單位販售。盒內的包裝數量請參閱價格表。
型號
CB22-5
CB38-6
CB60-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(φ)
外徑
(mm)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
盒裝產品數量
(個)
其他規格(JEM)

包裝數為100

3天~ -5.312.432.34100×

包裝數為100

3天~ 106.413.436.72100×

包裝數為50

3天~ 108.416491/050

Loading...

  1. 1

特長

●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。
●本公司備有2種不同類型,分為既有的無絕緣外皮裸線壓著端子與附絕緣套筒壓著端子。
●部分產品取得JIS、UL、CSA等安全規格,可安心使用。

容許電流

使用電線尺寸端子
公稱編號
容許電流以下(30℃時)
單線絞線AWG使用橡膠絕緣電線時電線
單線絞線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

容許電壓

裸線壓著端子  :AC600V以下
絕緣壓著端子:AC300V以下

材料

導體部:無氧銅(鍍錫)
絕緣部:請參閱各產品頁面

適用電線尺寸

請參閱各產品頁面。

壓著方法

壓著方法

圖A

圖A
端子公稱
(註3)
使用電線尺寸電線的外皮尺寸(mm)
絞線(mm2)單線
(直徑mm)
電線抱合容量
(註1)
L
(註2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(註1)將2條以上電線插入端子壓著時,請使電線截面積總和保持在電線抱合容量範圍內,且接近端子公稱。
(註2)L尺寸的計算式為電線外皮尺寸的簡易求法,並非用於表示壓著後形狀或尺寸。
(註3)0.3時的適用電線請使用導體截面積接近端子公稱的產品。另外,AWG28等較細的電線請將芯線對折後再壓著。
電線的外皮尺寸請以端子的公稱1.25為準。

壓著參考

壓著工具的選定

壓著後的目視檢查

基本資訊

型式 裸線壓著端子 代表規格 UL / CSA 前端(舌部)形狀 斷路器用
端子型分類 CB型 備註 詳情請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767