(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

裸線壓著端子 重疊型壓環【包裝數為100】

裸線壓著端子 重疊型壓環

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。重疊壓著型日本製造商製壓環。JIS、CSA規格。每包100個販售。

  • CSA
  • JIS
  • 電源用
  • 訊號用


●本產品為DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製造的商品。
●取得JIS(JQ0608004)、CSA(LR66230)的高品質裸線壓環。可將來自兩方向的電線重疊後壓著。(P-0.5為無規格、P-1.25僅取得CSA規格認證)

・販售單位為1包(100個裝)。
 
依據各刻度尺寸的內徑公差 

P-0.5P-38   ±0.2
P-60     
±0.3
P-70
P-80    ±0.4
P-100
P-180   ±0.5
P-200    
         ±0.6
P-325
             ±
0.7

 

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

裸線壓著端子 重疊型壓環:相關圖像
型式MOQ
P-0.52
P-1.25
P-2
P-5.5
 
1包100個裝

概要規格

裸線壓著端子 重疊型壓環:相關圖像
外形尺寸表與適用電線
型式外形尺寸(單位:mm)適用電線尺寸重量
(g)
適用工具
 
ABCD絞線(mm2)AWG
P-0.57.51.32.30.500.2〜0.524〜200.183DS031
P-1.258.01.73.30.750.25〜1.6522〜160.442NH-1
P-22.34.10.801.04〜2.6316〜140.588
P-5.58.53.45.41.002.63〜6.6412〜101.070
※公差 ±0.2
型號
P-0.5
P-1.25
P-2
P-5.5
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(φ)
外徑
(mm)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
代表規格

包裝數為100

4天~ 101.32.37.524~20-

包裝數為100

4天~ 101.73.3822~16CSA

包裝數為100

4天~ 102.34.1816~14JIS / CSA

包裝數為100

4天~ 103.45.48.512~10JIS / CSA

Loading...

  1. 1

特長

●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。
●本公司備有2種不同類型,分為既有的無絕緣外皮裸線壓著端子與附絕緣套筒壓著端子。
●部分產品取得JIS、UL、CSA等安全規格,可安心使用。

容許電流

使用電線尺寸端子
公稱編號
容許電流以下(30℃時)
單線絞線AWG使用橡膠絕緣電線時電線
單線絞線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

容許電壓

裸線壓著端子  :AC600V以下
絕緣壓著端子:AC300V以下

材料

導體部:無氧銅(鍍錫)
絕緣部:請參閱各產品頁面

適用電線尺寸

請參閱各產品頁面。

壓著方法

壓著方法

圖A

圖A
端子公稱
(註3)
使用電線尺寸電線的外皮尺寸(mm)
絞線(mm2)單線
(直徑mm)
電線抱合容量
(註1)
L
(註2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(註1)將2條以上電線插入端子壓著時,請使電線截面積總和保持在電線抱合容量範圍內,且接近端子公稱。
(註2)L尺寸的計算式為電線外皮尺寸的簡易求法,並非用於表示壓著後形狀或尺寸。
(註3)0.3時的適用電線請使用導體截面積接近端子公稱的產品。另外,AWG28等較細的電線請將芯線對折後再壓著。
電線的外皮尺寸請以端子的公稱1.25為準。

壓著參考

壓著工具的選定

壓著後的目視檢查

基本資訊

型式 裸線壓著端子 形狀 套筒 前端(舌部)形狀 重疊型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767