(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL、J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。對應端子台端子間距的豐富系列商品。安心的日本製品。符合UL規範。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 包裝產品 包裝數 | 盒裝產品 包裝數 |
F0.08-3 | 100個 | 1000個 |
F0.08-V3.5 | ||
F0.3-3 | ||
F1.25-M3 | ||
F1.25-3 | ||
F1.25-V3.5 | ||
F1.25-L3.5 | ||
F1.25-3.5 | ||
F1.25-C3.5 | ||
F1.25-4 | ||
F1.25-5 | ||
F2-3 | ||
F2-S3.5 | ||
F2-3.5 | ||
F2-4 | ||
F2-5 | ||
F5.5-4 | 500個 | |
F5.5-5 | ||
F5.5-6 |
型式 | 包裝產品 包裝數 | 盒裝產品 包裝數 |
1.25-C3.5A-BOX | 無設定 | 1000個 |
1包 | 100個裝 |
1包 | 100個裝 |
型式 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線尺寸 | 重量 (g) | 適用手動工具 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 單線(mm) | 絞線(mm2) | AWG | |||
F0.08-3 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4 | 2.3 | 0.45 | 0.8 | ー | 0.08 | 28 | 0.344 | DS031 |
F0.08-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 7.7 | 0.406 | ||||||||
F0.3-3 | 3.2 | 5.2 | 13.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 0.65 | 0.32〜0.6 | 0.1〜0.3 | 26〜24 | 0.282 | |
F1.25-M3 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 5.0 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57〜1.44 | 0.25〜1.65 | 22〜16 | 0.464 | DS031 NH-1 |
F1.25-3 | 3.2 | 6.0 | 14.2 | 4.4 | 0.476 | ||||||||
F1.25-V3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 6.3 | 0.511 | ||||||||
F1.25-L3.5 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 6.5 | 0.525 | ||||||||
F1.25-3.5 | 3.7 | 6.0 | 14.2 | 4.4 | 0.449 | ||||||||
F1.25-C3.5 | 3.7 | 6.0 | 12.8 | 4.5 | 0.430 | ||||||||
F1.25-4 | 4.3 | 7.0 | 16.2 | 6.5 | 0.569 | ||||||||
F1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 16.8 | 7.0 | 0.583 | ||||||||
F2-3 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14〜1.82 | 1.04〜2.63 | 16〜14 | 0.546 | NH-1 214A |
F2-S3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 6.5 | 0.622 | ||||||||
F2-3.5 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 6.0 | 0.645 | ||||||||
F2-4 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 7.2 | 0.680 | ||||||||
F2-5 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 8.5 | 0.807 | ||||||||
F5.5-4 | 4.3 | 8.5 | 18 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1.82〜2.89 | 2.63〜6.64 | 12〜10 | 1.387 | |
F5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 19 | 8.5 | 1.435 | ||||||||
F5.5-6 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 10.5 | 1.905 |
型式 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線尺寸 | 重量 (g) | 適用手動工具 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 單線(mm) | 絞線(mm2) | AWG | |||
1.25-C3.5A-BOX | 3.7 | 5.6 | 15.8 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57〜1.44 | 0.25〜1.65 | 22〜16 | 0.517 | NH-1 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (φ) | 外徑 (mm) | 全長 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 包裝產品數量 (個) | 盒裝產品數量 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.6 | 15.8 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 28 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 13天~ | 10 | 3.7 | 5.7 | 14.2 | 28 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 6 | 14.2 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.2 | 6 | 14.2 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6 | 14.2 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6 | 14.2 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 4.3 | 7 | 16.2 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 4.3 | 7 | 16.2 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 5.3 | 8 | 16.8 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 5.3 | 8 | 16.8 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 12.8 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 12.8 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.9 | 15.6 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.6 | 14.2 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.2 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.5 | 14.2 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 15.8 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 4.3 | 6.9 | 16.2 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 5.3 | 8.5 | 17.2 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 4.3 | 8.5 | 18 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 4天~ | 10 | 4.3 | 8.5 | 18 | 12~10 | - | 500 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 5.3 | 9 | 19 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 4天~ | 10 | 5.3 | 9 | 19 | 12~10 | - | 500 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 13天~ | 10 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 12~10 | - | 500 |
Loading...
特長
●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。容許電流
使用電線尺寸 | 端子 公稱編號 | 容許電流以下(30℃時) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
單線 | 絞線 | AWG | 使用橡膠絕緣電線時 | 電線 | ||
單線 | 絞線 | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
容許電壓
裸線壓著端子 :AC600V以下材料
導體部:無氧銅(鍍錫)適用電線尺寸
請參閱各產品頁面。壓著方法
圖A
端子公稱 (註3) | 使用電線尺寸 | 電線的外皮尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
絞線(mm2) | 單線 (直徑mm) | 電線抱合容量 (註1) | L (註2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
壓著參考
壓著工具的選定
壓著後的目視檢查
型式 | 裸線壓著端子 | 形狀 | Y型 | 代表規格 | UL / CSA |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策