(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。多種系列商品與已取得JIS規格認證圓型裸線壓著端子。備有100個裝包裝及盒裝販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 包裝產品 包裝數 | 盒裝產品 包裝數 |
0.08-3 | 100個 | 1000個 |
0.08-M3.5 | ||
0.3-3 | ||
1.25-3 | ||
1.25-M3.5 | ||
1.25-3.5 | ||
1.25-4 | ||
1.25-5 | ||
2-3.5 | ||
2-4 | ||
2-5 | ||
2-6 | 500個 | |
2-8 | ||
5.5-4 | ||
5.5-5 | ||
5.5-6 | ||
5.5-8 | 400個 | |
5.5-10 | ||
8-5 | ||
8-6 | ||
8-8 | 300個 | |
8-10 | ||
14-5 | 200個 | |
14-6 | ||
14-8 | ||
14-10 | ||
14-12-BOX | 100個 | |
22-6-BOX | ||
22-8-BOX | ||
22-10-BOX | ||
22-12-BOX | ||
38-8-BOX | 50個 | |
38-10-BOX | ||
38-12-BOX | ||
60-8-BOX | ||
60-10-BOX | ||
60-12-BOX | ||
60-14-BOX | 40個 | |
80-10-BOX | 25個 | |
80-12-BOX | ||
80-14-BOX | ||
80-16-BOX | ||
100-10-BOX | ||
100-12-BOX | ||
100-14-BOX | 20個 | |
100-16-BOX | ||
100-20-BOX | ||
150-10-BOX | 15個 | |
150-12-BOX | ||
150-14-BOX | ||
150-16-BOX | ||
150-20-BOX |
1包 | 100個裝 |
JIS公稱 | 型式 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線尺寸 | 重量 (g) | 適用手動工具 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 單線(mm) | 絞線(mm2) | AWG | ||||
非JIS品 | 0.08-3 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4 | 2.3 | 0.45 | 0.8 | ー | 0.08 | 28 | 0.313 | DS031 |
非JIS品 | 0.08-M3.5 | 3.7 | 5.5 | 13.8 | 6.6 | 0.344 | ||||||||
非JIS品 | 0.3-3 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 0.65 | 0.32〜0.6 | 0.1〜0.3 | 26〜24 | 0.262 | |
R1.25-3 | 1.25-3 | 5.5 | 12.0 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.80 | 0.57〜1.44 | 0.25〜1.65 | 22〜16 | 0.444 | DS031 NH-1 | |
非JIS品 | 1.25-M3.5 | 3.7 | 13.8 | 6.6 | 0.484 | |||||||||
R1.25-3.5 | 1.25-3.5 | 6.6 | 14.4 | 0.527 | ||||||||||
R1.25-4 | 1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 15.5 | 7.5 | 0.615 | ||||||||
R1.25-5 | 1.25-5 | 5.3 | 0.555 | |||||||||||
R2-3.5 | 2-3.5 | 3.7 | 6.6 | 13 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 0.80 | 1.14〜1.82 | 1.04〜2.63 | 16〜14 | 0.579 | NH-1 214A |
R2-4 | 2-4 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 7.8 | 0.779 | ||||||||
R2-5 | 2-5 | 5.3 | 9.5 | 17 | 0.805 | |||||||||
R2-6 | 2-6 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 11.0 | 1.125 | ||||||||
R2-8 | 2-8 | 8.4 | 0.935 | |||||||||||
R5.5-4 | 5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 19.5 | 8.5 | 6.3 | 5.6 | 3.4 | 1.00 | 1.82〜2.89 | 2.63〜6.64 | 12〜10 | 1.483 | |
R5.5-5 | 5.5-5 | 5.3 | 1.413 | |||||||||||
R5.5-6 | 5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 22.5 | 10.2 | 1.777 | ||||||||
R5.5-8 | 5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 27.3 | 14.0 | 2.240 | ||||||||
R5.5-10 | 5.5-10 | 10.5 | 1.965 | |||||||||||
R8-5 | 8-5 | 5.3 | 12.0 | 23.5 | 9.2 | 8.3 | 7.1 | 4.5 | 1.20 | 2.89〜3.65 | 6.64〜10.52 | 8 | 2.922 | |
R8-6 | 8-6 | 6.4 | 2.816 | |||||||||||
R8-8 | 8-8 | 8.4 | 15.0 | 29.5 | 14.0 | 3.508 | ||||||||
R8-10 | 8-10 | 10.5 | 3.175 | |||||||||||
R14-5 | 14-5 | 5.3 | 12 | 29.5 | 13.5 | 10 | 9 | 5.8 | 1.5 | 3.65〜4.62 | 10.52〜16.78 | 6 | 5.641 | 214A EP-150A |
R14-6 | 14-6 | 6.4 | 5.481 | |||||||||||
R14-8 | 14-8 | 8.4 | 16 | 32.5 | 15 | 6.015 | ||||||||
R14-10 | 14-10 | 10.5 | 5.574 | |||||||||||
R14-12 | 14-12 | 13 | 22 | 40.6 | 19.6 | 1.6 | 8.304 | |||||||
R22-6 | 22-6 | 6.4 | 16.5 | 33.4 | 13.8 | 11.4 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4.62〜5.81 | 16.78〜26.66 | 4 | 9.770 | EP-150A |
R22-8 | 22-8 | 8.4 | 9.400 | |||||||||||
R22-10 | 22-10 | 10.5 | 17.5 | 37 | 16.9 | 9.884 | ||||||||
R22-12 | 22-12 | 13 | 22 | 42 | 19.6 | 11.40 | ||||||||
R38-8 | 38-8 | 8.4 | 22 | 42 | 18 | 13 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 5.81〜7.34 | 26.66〜42.42 | 2 | 15.11 | |
R38-10 | 38-10 | 10.5 | 14.57 | |||||||||||
R38-12 | 38-12 | 13 | 13.82 | |||||||||||
R60-8 | 60-8 | 8.4 | 22 | 48 | 19 | 18 | 15.5 | 11.4 | 2 | 7.34〜8.26 | 42.42〜60.57 | 1/0 | 22.98 | |
R60-10 | 60-10 | 10.5 | 22.45 | |||||||||||
R60-12 | 60-12 | 13 | 21.59 | |||||||||||
R60-14 | 60-14 | 15 | 32 | 57 | 23 | 27.56 | ||||||||
非JIS品 | 80-10 | 10.5 | 27 | 53 | 20.5 | 19 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 9.27〜10.41 | 76.28〜96.3 | 3/0 | 35.68 | |
非JIS品 | 80-12 | 13 | 34.79 | |||||||||||
非JIS品 | 80-14 | 15 | 32 | 67 | 32 | 43.53 | ||||||||
非JIS品 | 80-16 | 17 | 42.35 | |||||||||||
R100-10 | 100-10 | 10.5 | 28.5 | 54 | 20.8 | 19 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 10.41〜11.68 | 96.3〜117.2 | 4/0 | 46.33 | |
R100-12 | 100-12 | 13 | 44.96 | |||||||||||
R100-14 | 100-14 | 15 | 32 | 68 | 33 | 54.85 | ||||||||
R100-16 | 100-16 | 17 | 53.74 | |||||||||||
R100-20 | 100-20 | 21 | 50.73 | |||||||||||
R150-10 | 150-10 | 10.5 | 36 | 66 | 21 | 27 | 26.5 | 19.5 | 3.2 | 11.68〜13.8 | 117.2〜152.05 | 250-300 MCM | 88.40 | |
R150-12 | 150-12 | 13 | 87.20 | |||||||||||
R150-14 | 150-14 | 15 | 82 | 37 | 101.00 | |||||||||
R150-16 | 150-16 | 17 | 99.60 | |||||||||||
R150-20 | 150-20 | 21 | 95.80 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (φ) | 外徑 (mm) | 全長 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 包裝產品數量 (個) | 盒裝產品數量 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 14天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 28 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.5 | 13.8 | 28 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 11天~ | 10 | 3.7 | 5.5 | 13.8 | 28 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 26~24 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.2 | 12.5 | 26~24 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.5 | 12 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.2 | 5.5 | 12 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 4.3 | 8 | 15.5 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 4.3 | 8 | 15.5 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 5.3 | 8 | 15.5 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 5.3 | 8 | 15.5 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 22~16 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 5.5 | 13.8 | 22~16 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 13 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 3.7 | 6.6 | 13 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 10 | 5.3 | 9.5 | 17 | 16~14 | - | 1000 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 21.5 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 21.5 | 16~14 | - | 500 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 8.4 | 12 | 21.5 | 16~14 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 4天~ | 10 | 8.4 | 12 | 21.5 | 16~14 | - | 500 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 4.3 | 9.5 | 19.5 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 4天~ | 10 | 4.3 | 9.5 | 19.5 | 12~10 | - | 500 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 5.3 | 9.5 | 19.5 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 4天~ | 10 | 5.3 | 9.5 | 19.5 | 12~10 | - | 500 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 22.5 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為500 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 22.5 | 12~10 | - | 500 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 8.4 | 15 | 27.3 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為400 | 4天~ | 10 | 8.4 | 15 | 27.3 | 12~10 | - | 400 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 10.5 | 15 | 27.3 | 12~10 | 100 | - | ||
包裝數為400 | 11天~ | 10 | 10.5 | 15 | 27.3 | 12~10 | - | 400 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 5.3 | 12 | 23.5 | 8 | 100 | - | ||
包裝數為400 | 11天~ | 10 | 5.3 | 12 | 23.5 | 8 | - | 400 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 23.5 | 8 | 100 | - | ||
包裝數為400 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 23.5 | 8 | - | 400 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 8.4 | 15 | 29.5 | 8 | 100 | - | ||
包裝數為300 | 11天~ | 10 | 8.4 | 15 | 29.5 | 8 | - | 300 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 10.5 | 15 | 29.5 | 8 | 100 | - | ||
包裝數為300 | 11天~ | 10 | 10.5 | 15 | 29.5 | 8 | - | 300 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 5.3 | 12 | 29.5 | 6 | 100 | - | ||
包裝數為200 | 4天~ | 10 | 5.3 | 12 | 29.5 | 6 | - | 200 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 29.5 | 6 | 100 | - | ||
包裝數為200 | 4天~ | 10 | 6.4 | 12 | 29.5 | 6 | - | 200 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 8.4 | 16 | 32.5 | 6 | 100 | - | ||
包裝數為200 | 4天~ | 10 | 8.4 | 16 | 32.5 | 6 | - | 200 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 10.5 | 16 | 32.5 | 6 | 100 | - | ||
包裝數為200 | 11天~ | 10 | 10.5 | 16 | 32.5 | 6 | - | 200 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 13 | 22 | 40.6 | 6 | - | 100 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 6.4 | 16.5 | 33.4 | 4 | - | 100 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 8.4 | 16.5 | 33.4 | 4 | - | 100 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 10.5 | 17.5 | 37 | 4 | - | 100 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | 13 | 22 | 42 | 4 | - | 100 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 8.4 | 22 | 42 | 2 | - | 50 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 10.5 | 22 | 42 | 2 | - | 50 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 13 | 22 | 42 | 2 | - | 50 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 8.4 | 22 | 48 | 1/0 | - | 50 |
Loading...
特長
●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。容許電流
使用電線尺寸 | 端子 公稱編號 | 容許電流以下(30℃時) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
單線 | 絞線 | AWG | 使用橡膠絕緣電線時 | 電線 | ||
單線 | 絞線 | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
容許電壓
裸線壓著端子 :AC600V以下材料
導體部:無氧銅(鍍錫)適用電線尺寸
請參閱各產品頁面。壓著方法
圖A
端子公稱 (註3) | 使用電線尺寸 | 電線的外皮尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
絞線(mm2) | 單線 (直徑mm) | 電線抱合容量 (註1) | L (註2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
壓著參考
壓著工具的選定
壓著後的目視檢查
型式 | 裸線壓著端子 | 形狀 | 圓型 | 代表規格 | UL / JIS / CSA |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策