(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高電流型(65A)

座式端子台(棒形端子)

高電流型(65A)

點擊圖片,放大顯示

  • HDFK4
  • HDFK4GNYE

歐洲規格、大電流(65A)板貫通端子台

  • UL
  • CSA
  • SEV
  • 電源用
  • 300V

●可安裝於金屬製或塑膠製的基板(厚度1〜4mm)的電線螺絲固定式端子台。
●安裝時,只需要在基板上打大小2個圓孔,將基板夾在中間即可。不需要使用螺絲等固定。
●由於每1極都是密閉型構造,安裝後導體部分不會露出在外部。
此商品一旦安裝過要再拆取下來將會有困難,取下後也無法再利用。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:HDFK4,MOQ=2
  • 本頁面預計2025年9月上旬停止販售,無代替品。實際停售日可能根據庫存銷售狀況已所調整,造成不便敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HDFK4GNYE

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

結線方式螺絲安裝方式直接安裝
零件/完成品組裝完成品極數(極)1
螺絲尺寸其他傳輸數1對1
額定電流(UL)(A)30規格螺絲夾鉗
額定電壓(UL)(V)300產品分類接地端子台
RoHS10 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

高電流タイプ(65A):関連画像
型式品名極數重量
(g)
MOQ
HDFK4端子台18.932
HDFK1021.31-
HDFK4GNYE接地端子台8.74-

概要規格

高電流タイプ(65A):関連画像
高電流タイプ(65A):関連画像
連接式樣
■HDFK4
規格適合電線尺寸
單線絞線
UL額定AWG30〜AWG10
CSA額定AWG22〜AWG10
■HDFK10
規格適合電線尺寸
單線絞線
UL額定AWG24〜AWG6
CSA額定AWG22〜AWG6
 
複數電纜線連接HDFK4/HDFK4GNYEHDFK10
外皮剝去線長度9mm11mm
鎖緊安裝扭力0.6〜0.8Nm1.5〜1.8Nm
電氣特性
耐電壓HDFK4HDFK10
1分鐘內商用周波耐電壓(≧2.5kV)合格合格
端子/端子5.5kV7.5kV
端子/外殼側4.5kV4.5kV
絕緣電阻  
端子/端子1012Ω1012Ω
端子/外殼側1012Ω1012Ω
額定
■HDFK4/HDFK4GNYE
規格額定電壓額定電流
UL額定300V30A
CSA額定300V30A
■HDFK10
規格額定電壓額定電流
UL額定300V65A
CSA額定300V65A
材質規格
■HDFK4, 10共通
金屬部分 
導體銅合金
表面處理鍍錫
絕緣材料  
絕緣外殼6.6聚醯胺
顏色灰色
燃燒特性  
UL94V2
IEC0707, DIN VDE0304/3FH 2-20
型號
HDFK4GNYE
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
極數(極) 1 螺絲尺寸 其他 傳輸數 1對1
額定電流(UL)(A) 30 規格 螺絲夾鉗 額定電壓(UL)(V) 300
產品分類 接地端子台

高電流型(65A)的型號HDFK4GNYE頁面。
記載關於型號HDFK4GNYE之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767