(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高電流型(76A)

高電流型(76A)

大電流(76A)端子台

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • 電源用
  • 馬達

歐洲規格大電流(76A)端子台
●有額定電壓500V的G5系列及800V的G10系列。
●小型且可對應30〜76A的電流,最適合馬達或電源中繼用。

・G5型與G10型不可連接。
・銘牌為插入固定式。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:G5-2/G5-3,MOQ=2

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

高電流タイプ(76A):関連画像
高電流タイプ(76A):関連画像
型式極數額定
電壓
MOQ
G5-22500V2
G5-332
G5-44-
G5-66-
G5-1212-
G10-22800V-
G10-33-
G10-44-
G10-55-
1袋100個入
 
型式TYPE
BN-WH白色、無底
重量:0.05g

概要規格

高電流タイプ(76A):関連画像
高電流タイプ(76A):関連画像
高電流タイプ(76A):関連画像

 
額定
■G5-2, 3, 4, 6, 12
規格額定電壓額定電流適合電線尺寸
單線(mm2絞線(mm2AWG尺寸
IEC規格500V32A0.2〜40.2〜4AWG24〜12
UL規格250V30AAWG26〜10
■G10-2, 3, 4, 5
規格額定電壓額定電流適合電線尺寸
單線(mm2絞線(mm2AWG尺寸
IEC規格800V76A0.5〜160.5〜10AWG20〜6
UL規格600V65AAWG24〜6
材質
型式金屬部分絕緣材質
充電金屬部表面處理絕緣材質顏色
G5-2, 3磷青銅系銅合金鍍鎳聚醯胺樹脂灰色
G10-2, 3, 4, 5鍍錫
 
型式  絕緣材質的品質    
溫度表示
(UL 746B)
動作狀態的溫度(IEC 216-1)耐漏電性
(IEC 112/DIN VDE 0303-1)
燃燒特性保存溫度範圍使用溫度範圍
高溫低溫  
G5-2, 3125℃100℃−40℃CTI600UL94-V2-20℃〜+90℃
相對溼度 45%〜85%以下
-40℃〜+100℃
相對溼度 5%〜95%以下
G10-2, 3, 4, 5
型號
G5-3
G5-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數
(極)
3天~ 103
3天~ 106
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數
(極)

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 其他 傳輸數 1對1 額定電流(IEC)(A) 32
額定電流(UL)(A) 30 規格 螺絲夾鉗 額定電壓(UL)(V) 250
端子間距(mm) 6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引