• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

4線超小型(散線)

4線超小型(散線)

雙插線型極數追加用散裝座式端子台。


可插入雙線的散線座式端子台
●4線式座式端子台的單體型。
●極數不足時,請購入不足部分的單體。
●若是同時購入必要極數數量的單體及以下端板1片,則可構成多連的端子台。

(i)請注意

  • 商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

261-331

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式MOQ
261-3313

概要規格


型號
261-331
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 其他 傳輸數 2對2 額定電流(VDE)(A) 26
額定電流(UL)(A) 15 規格 彈簧夾 端子間距(mm) 10

4線超小型(散線)的型號261-331頁面。
記載關於型號261-331之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767