• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

4線超小型組型 (型號表)

4線超小型組型

相同端子台上可插入2條電線。

  • UL
  • CSA
  • KEMA
  • 電源用
  • 訊號用
  • 300V

相同端子台上可插入2條電線
●4線式的直接螺絲安裝型端子台。
●每1極的單側各2條,合計可連接4條電線。
●若於兩端的法蘭加裝轉接器,則可安裝於DIN規格35mm寬軌道上。
●相較於同機能的壓著端子式端子台更精巧
●電線的連接為水平方向(兩端拉出)。
DIN軌道安裝轉換器 商品頁面

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

4線超小型組タイプ:関連画像
型式極數MOQ
261-20222
261-2033 
261-2044 
261-2055 
261-2066 

概要規格

4線超小型組タイプ:関連画像
規格
額定電壓UL/CSA:300V
VDE:660V
額定電流UL:15A
CSA:20A
VDE:26A
耐受電壓VDE:AC/DC6000V
絕緣電阻1013Ω
適合電線UL:AWG26〜14×2條
CSA:AWG26〜14×2條
VDE:0.08〜2.5mm2×2條
端子間間距10mm
電線外皮剝去長度8〜9mm
材質尼龍66 (UL94V-2)
使用溫度範圍-20℃〜+85℃
 
 
 4線超小型組タイプ:関連画像
 
 
型號
261-202
261-203
261-204
261-205
261-206
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數
(極)
3天~ 102
3天~ 103
3天~ 104
3天~ 105
3天~ 106

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 其他 傳輸數 2對2 額定電流(VDE)(A) 26
額定電流(UL)(A) 15 規格 彈簧夾 端子間距(mm) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767