(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2線超小型組型(散線)

座式端子台

2線超小型組型(散線)

【用途】WAGO 2線超小型組(散線)極數追加用散裝座式端子台。【特色】・2線式座式端子台的單體型・極數不足時,請購入不足部分的單體。・若是同時購入必要極數數量的單體及 1片端板,則可構成多連的端子台。


商品頁面的2線式座式端子台的單體型。
●極數不足時,請購入不足部分的單體。
●若是同時購入必要極數數量的單體及以下端板1片,則可構成多連的端子台。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

261-301

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

2線超小型組タイプ(バラ):関連画像
型式
261-301

概要規格

2線超小型組タイプ(バラ):関連画像
 
 
 
 2線超小型組タイプ(バラ):関連画像
型號
261-301
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 其他 傳輸數 1對1 額定電流(VDE)(A) 26
額定電流(UL)(A) 15 規格 彈簧夾 端子間距(mm) 6
最小訂購數量 5

2線超小型組型(散線)的型號261-301頁面。
記載關於型號261-301之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767