(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

2線超小型組型

2線超小型組型

做為小型中繼箱的端子台非常方便。

  • UL
  • CSA
  • KEMA
  • 電源用
  • 訊號用
  • 300V

●螺絲固定型的端子台。
●每1極的單側各1條,合計可連接2條電線。
●若於兩端的法蘭加裝轉接器,則可安裝於35mmDIN軌道上。
●相較於同機能的壓著端子式端子台更精巧
●電線的連接為水平方向(兩端拉出)。
DIN軌道安裝轉接器請參考商品頁面

2線超小型組タイプ:関連画像

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

2線超小型組タイプ:関連画像
型式極數MOQ
261-10222
261-10332
261-1055 
261-1088 
261-11212 

概要規格

2線超小型組タイプ:関連画像
規格
額定電壓UL/CSA:300V
VDE:660V
額定電流UL:15A
CSA:20A
VDE:26ACSA:20A
耐受電壓VDE:AC/DC6000V
絕緣電阻1013Ω
適合電線UL:AWG26〜14
CSA:AWG26〜14
VDE:0.08〜2.5mm2
端子間間距6mm
電線外皮剝去長度8〜9mm
材質尼龍66 (UL94V-2)
周圍溫度-20℃〜+85℃
 
 
■結線方法:
2線超小型組タイプ:関連画像
 
 
 
 
型號
261-108
261-112
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數
(極)
4天~ 108
4天~ 1012

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 其他 傳輸數 1對1 額定電流(VDE)(A) 26
額定電流(UL)(A) 15 規格 彈簧夾 端子間距(mm) 6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767