(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

P基板用端子台(2段、3段型)

P基板用端子台(2段、3段型)

做為基板上的電線連接用端子台非常方便。

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • 電源用
  • 訊號用
  • 300V

●MKKDSN型為可安裝於有效間距2.54mm的基板上,增加實裝密度,考量到基板上的結線數量的產品。
●由於上下段為間距一半(1.27mm)的錯位配置,使作業更容易,而且較低處的連接點也可以容易看到。
●同極數或是異極數的同類產品可以連接,而得到任意的極數。
●MK3DSN為MKKDSN更進化的3段式產品。

為避免端子台與印刷基板間的誤差,在MKKDSN一整排端子台的極數超過60、MK3DSN超過90的情況下請將連接中斷。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:MKKDSN1.5-2-5.08/MKKDSN1.5-3-5.08,MOQ=2

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

P基盤用端子台(2段、3段タイプ):関連画像
型式極數重量
(g)
MOQ
MKKDSN1.5-2-5.084(2極×2段)4.762
MKKDSN1.5-3-5.086(3極×2段)7.242
MK3DSN1.5-2-5.086(2極×3段)8.01-
MK3DSN1.5-3-5.089(3極×3段)12.11-

概要規格

P基盤用端子台(2段、3段タイプ):関連画像
P基盤用端子台(2段、3段タイプ):関連画像
型號
MK3DSN1.5-2-5.08
MK3DSN1.5-3-5.08
MKKDSN1.5-2-5.08
MKKDSN1.5-3-5.08
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數
(極)
極數詳情
4天~ 1062極×3段
4天~ 1093極×3段
3天~ 1042極×2段
3天~ 1063極×2段

Loading...

  1. 1

使用例

P基盤用端子台(2段、3段タイプ):関連画像

基本資訊

結線方式 無螺絲 安裝方式 印刷基板 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 M3 傳輸數 1對1 額定電流(UL)(A) 10
規格 螺絲夾鉗 額定電壓(UL)(V) 300

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767