記名貼紙 (型號表)

記名貼紙

可用專用記名貼紙、筆寫入。

●SK5為MFJDSP-*-5.08專用的標記貼紙。
●可用油性麥克筆等自由書寫。
●貼紙1張有12片。(1片可記入10極。)
●重量:0.87g

(i)請注意

  • 商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SK5-3.8

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

記名シール:関連画像
 
型式適適合端子台MOQ
SK5-3.8MFJDSP-*-5.082
型號
SK5-3.8
型號數量折扣標準
出貨日
2天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

短路棒形狀 Y型 適用系列 MFJDSP / MKKDSN / MK3DSN

記名貼紙的型號SK5-3.8頁面。
記載關於型號SK5-3.8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767