(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

銘牌

銘牌

【規格】・歐洲規格端子台用記名板・可以油性奇異筆自由寫入文字。


歐洲規格端子台用銘牌
●ZB-5為電線螺絲固定式端子台UK2.5N、UK3N的專用銘牌。
●ZB-6為電線螺絲固定式端子台UK5N的專用銘牌。
●ZB-8為基板貫通型HDFK4及HDFKV4的專用銘牌。
●ZB-10為基板貫通型HDFK10及HDFKV10的專用銘牌。
●使用油性麥克筆等可自由書寫。
●1大片包含10個銘牌。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:ZB-6,MOQ=4

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式適合端子台重量
(g)
MOQ
ZB-5UK2.5N・UK3N1.13-
ZB-6UK5N1.344
ZB-8HDFK4・HDFKV41.79-
ZB-10HDFK10・HDFKV102.22-

概要規格


規格
材質聚醯胺 Polyamide 6.6、UL94V-2
使用溫度範圍−40℃〜+90℃
顏色
型號
ZB-5
ZB-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS產品概要 最小訂購數量
4天~ 10UK2.5N、UK3N專用銘牌-
4天~ 10UK5N專用銘牌5

Loading...

  1. 1

基本資訊

短路棒形狀 Y型 適用系列 UK2.5N / UK3N / UK5N

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767