(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

短路棒

短路棒

歐洲規格端子台用短路棒。


●EBL*-5為電線螺絲固定式端子台MBK2.5-E、UK2.5N、UK3N,EB*-6為UK5N專用的端子間短路用短路棒。

(i)請注意

  • 本頁面商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ショートバー:関連画像
型式連數適合端子台重量
(g)
MOQ
EBL2-52UK2.5N、UK3N
商品頁面
0.945
EBL3-531.294
EBL10-5102.533
EB2-62UK5N
商品頁面
1.104
EB3-631.684
EB10-6106.082
EB2-52MBK2.5-E
商品頁面
0.444
EB3-530.664
EB10-5102.532

概要規格

ショートバー:関連画像
ショートバー:関連画像
型號
EB2-5
EB3-5
EB3-6
EB10-5
EB10-6
EBL2-5
EBL3-5
EBL10-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數(連數)
(P)
適用系列 最小訂購數量
4天~ 102MBK2.5-E5
4天~ 103MBK2.5-E-
4天~ 103UK5N5
4天~ 1010MBK2.5-E-
4天~ 1010UK5N-
4天~ 102UK2.5N/UK3N5
4天~ 103UK2.5N/UK3N5
4天~ 1010UK2.5N/UK3N-

Loading...

  1. 1

基本資訊

短路棒形狀 Y型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767