(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

固定用扣

固定用扣

歐洲規格端子台用固定夾具。15mm、35mm DIN用


歐洲規格端子台的固定用具
●E-UK為電線螺絲固定式端子台UK系列專用的終端固定部品。
●E-MK為電線螺絲固定式端子台MBK型專用的終端固定部品。

(i)請注意

  • 本頁面商品訂購時有MOQ,MOQ=4

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式適合端子台重量
(g)
MOQ
E-UKUK2.5N・UK3N・UK5N9.474
E-MKMBK2.5-E1.464

概要規格


規格
材質聚醯胺 Polyamide 6.6、UL94V-2
使用溫度範圍−40℃〜+100℃
顏色灰色
型號
E-MK
E-UK
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用系列 產品概要
4天~ 10-MBK2.5-E專用 固定用扣(DIN15mm用)
4天~ 10UK2.5N / UK3N / UK5NUK2.5N、UK3N、UK5N專用 固定用扣(DIN35mm用)

Loading...

  1. 1

基本資訊

短路棒形狀 Y型 最小訂購數量 5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767