(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
歐洲規格端子台專用側板
型式 | 適合 端子台 | 重量 (g) | MOQ |
D-MBK2.5-E | MBK2.5-E | 0.58 | 4 |
D-UK2.5 | UK2.5N | 1.68 | 4 |
D-UK4-10 | UK3N・UK5N | 2.56 | 4 |
材質 | 聚醯胺6.6、UL94V-2 |
使用溫度範圍 | -40℃〜+100℃ |
顏色 | 灰色 |
短路棒形狀 | Y型 | 適用系列 | UK2.5N / UK3N / UK5N | 最小訂購數量 | 5 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策