(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
歐洲規格基本款座式端子台
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | MOQ |
UK2.5N | 4 |
UK3N | 3 |
UK5N | 3 |
型式 | ①接地端子台 | ②端板 | ③終端固定零件 | ④銘牌 | ⑤短路棒 | ⑥DIN軌道 |
UK2.5N | USLKG2.5 | D-UK2.5 | E-UK | ZB-5 | EBL2-5、3-5、10-5 | NS35-7.5 |
UK3N | USLKG3 | D-UK4-10 | ||||
UK5N | USLKG5 | ZB-6 | EBL2-6、3-6、10-6 |
型式 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定電纜線斷面積 | 重量 (g) | |||
UL額定 | UL/CSA額定 | UL額定 | UL/CSA額定 | UL額定 | UL/CSA額定 | ||
UK2.5N | AC300V | AC300V | 20A | 20A | AWG30〜12 | AWG28〜12 | 6.50 |
UK3N | AC600V | AC600V | 20A | 20A | AWG28〜12 | AWG28〜12 | 7.72 |
UK5N | AC600V | AC600V | 30A | 40A | AWG30〜10 | AWG28〜10 | 9.23 |
結線方式 | 螺絲 | 安裝方式 | DIN軌道安裝 | 零件/完成品 | 散裝零件 |
---|---|---|---|---|---|
螺絲尺寸 | 其他 | 傳輸數 | 1對1 | 額定電流(UL)(A) | 20 |
規格 | 螺絲夾鉗 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策