(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

短路棒

短路棒

MWI系列連結器端子台用短路棒


8mm間距的絕緣包覆短路棒
●8mm間距用/端子間的短路用部品,考量到安全性而附絕緣包覆。7mm間距(Y型)、7.62mm間距(Y型)。
●為繼電器插孔用/附絕緣包覆的短路棒,由於間距與各家繼電器插孔2個以上並排狀態的同極間(同編號間)符合,相較於電線並用的跳線配線,能夠更快速、美觀地完成加工。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ショートバー:関連画像
型式TYPE極數A適合端子台重量
(g)
MOQ
B8-2Y型214.5UK15
商品頁面
0.684
B8-4430.51.483
B8-6646.52.333
B8-8862.53.132
B8-101078.53.932
BR8-2圓型214.51.01-
BR8-4430.52.08-
BR8-6646.53.34-
BR8-8862.54.59-
BR8-101078.55.61-
B22-2L繼電器
插孔用
222※各家繼電器
 插孔
0.723
B29-2L2290.802

概要規格

ショートバー:関連画像
規格
額定電壓300V
額定電流15A
耐受電壓AC1500V 1分鐘內
材質端子部 C2680R/鍍鎳
絕緣部 PVC 黑
型號
B22-2L
B29-2L
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

極數(連數)(P) 2 短路棒形狀 Y型 絕緣體顏色
間距(mm) 8 額定電壓 300V 額定電流 15A
耐電壓 AC1500V/min 最小訂購數量 4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767