(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

短路棒(無塗層)

短路棒(無塗層)

可選擇圓型、Y型短路棒


針對BN、BNH的短路棒
●端子間的短路用部品。
●使用前請先請確認端子間的間距,以及跳線零件的形狀(圓型或Y型)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ショートバー(コーティング無し):関連画像
型式
BNJ26W
BNJ26FW
BNJ46
BNJ46F
BNJ56
BNJ56F

概要規格

ショートバー(コーティング無し):関連画像
規格
額定電壓AC、DC600V
額定電流BNJ26、46 20A
BNJ56 30A
材質黃銅鍍鎳
規格表
型式極數端子間間距(mm)重量(g)適合端子台
BNJ26W683BN15MW
BNH15MW
BNJ26FW
UK15
BNJ4610.55BN15LW
BNJ46FBNH15LW
BNJ56126BN30W
BNJ56FBNH30W
型號
BNJ26FW
BNJ26W
BNJ46
BNJ46F
BNJ56
BNJ56F
型號數量折扣標準
出貨日
短路棒形狀 產品概要
4天~ Y型BN15MW、BNH15MW、UK15用橋接零件
4天~ 圓型BN15MW、BNH15MW、UK15用橋接零件
4天~ 圓型BN15LW用橋接零件
4天~ Y型BN15LW用橋接零件
4天~ Y型適用端子台BN30W用橋接零件
4天~ Y型適用端子台BN30W用橋接零件

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用系列 BNH

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767