(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

短路棒(塑膠塗布型)

短路棒(塑膠塗布型)

塑膠塗布型


PVC塗層的安全型
●端子間的短路用零件,由於經PVC處理,安裝於端子台後,導通部分不會暴露在外而可以安全使用。
●端子間間距有7mm與7.62mm等2種,最適合於與感測器連接,共通線跳接時使用。

(i)請注意

  • 本頁面商品訂購時有MOQ,詳細數量標示在下方規格表中

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ショートバー(ビニルコーティングタイプ):関連画像
型式極數重量
(g)
MOQ
B720.654
41.444
62.074
83.063
103.972
B7.6220.734
41.643
62.383
82.842
103.882

概要規格

ショートバー(ビニルコーティングタイプ):関連画像
規格
額定電壓AC、DC300V
額定電流10A
耐受電壓AC1500V 1分鐘內
周圍溫度-40℃〜+80℃
材質黃銅鍍鎳
PVC處理
規格表
型式極數外蓋部顏色端子間間距(mm)適合端子台A(mm)B(MAX)(mm)
B727  12.812.62
4UK10商品頁面26.826.62
6UK210商品頁面40.840.62
8RTK-10M商品頁面54.854.62
10  68.868.62
B7.6227.62ML-40S3EXF-*
PCN-*-*
商品頁面
 
13.4213.24
428.6628.48
643.943.72
859.1458.96
1074.3474.16
型號
B7-2
B7-4
B7-6
B7-8
B7-10
B7.62-2
B7.62-4
B7.62-6
B7.62-8
B7.62-10
型號數量折扣標準
出貨日
極數(連數)
(P)
間距
(mm)
最小訂購數量
4天~ 2715
4天~ 4710
4天~ 675
4天~ 874
4天~ 1074
4天~ 27.6210
4天~ 47.625
4天~ 67.624
4天~ 87.624
4天~ 107.624

Loading...

  1. 1

基本資訊

短路棒形狀 Y型 絕緣體顏色 額定電壓 AC,DC300V
額定電流 10A 耐電壓 AC1500V/min

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767