(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定用零件(二段端子台用)

固定零件

固定用零件(二段端子台用)

有效應用於2段端子台等有高度的場所。

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:HDV-2,MOQ=8

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HDV-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式MOQ
HDV-28

概要規格


型號
HDV-2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品概要 1段、2段需要 本體材質 鍍3價鉻 最小訂購數量 8

固定用零件(二段端子台用)的型號HDV-2頁面。
記載關於型號HDV-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767