(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

銘牌固定片(BN、BNH端子台用)

座式端子台

銘牌固定片(BN、BNH端子台用)

於BN型、BNH型的DIN軌道端子台使用記名板時,作為固定使用。


●若於DIN導軌端子台、BN、BNH型端子台使用記名板時,用於固定記名板用。
●重量:0.1g

(i)請注意

  • 商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNM3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

記名板固定片(BN,BNH端子台用):関連画像
型式MOQ
BNM34

概要規格

記名板固定片(BN,BNH端子台用):関連画像
型號
BNM3
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

短路棒形狀 Y型 適用系列 BNH 最小訂購數量 4

銘牌固定片(BN、BNH端子台用)的型號BNM3頁面。
記載關於型號BNM3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767