固定用零件【10入裝】 (型號表)

固定用零件

裝卸容易且確實固定。


●安裝於DIN導軌端子台座的兩端,以固定端子台。
●重量:15g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNL6-10P

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

止め金具:関連画像
 

概要規格

止め金具:関連画像
型號
BNL6-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

10入裝

3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用系列 BNH 產品概要 DIN軌道端子台座用

固定用零件的型號BNL6-10P頁面。
記載關於型號BNL6-10P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767