(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

UK系列側板【包裝數為10】

UK系列側板

UK系列側板


UK系列的側板
●販售時為左右1組×10組。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

Ukシリーズの側板:関連画像
1袋10組入
(左側×10個)+(右側×10個)=合計20個入/1袋
型式裝袋明細
UK25LR-10PUK10、UK15、UK25共用側板左右各10個入
  UK151-251-A (10個)
  UK152-252-A (10個)
UK35LR-10PUK35用側板左右各10個入
  UK351-A (10個)
  UK352-A
 (10個)

概要規格

部品規格表
型式厚度(mm)重量(g)適合端子台 商品頁面
UK25LR-10P2.33UK10、15、25的左側
2.33UK10、15、25的右側
UK35LR-10P2.33.3UK35的左側
2.33.3UK35的右側
型號
UK25LR-10P
UK35LR-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS產品概要

包裝數為10

4天~ 10UK10、15、25左右用側板套組

包裝數為10

4天~ 10UK35左右用側板套組

Loading...

  1. 1

基本資訊

短路棒形狀 Y型 適用系列 UK

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767