(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

BN、BNH系列側板

BN、BNH系列側板

BN、BNH系列側板


BN、BNH系列的側板
●BN、BNH端子台專用的端板。
●端子台每1個都需要1枚。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

BN、BNHシリーズの側板:関連画像
型式
BNE15W
BNE30W

概要規格

規格表
型式厚度(mm)重量(g)適合端子台 商品頁面
BNE15W5.03BN15*、BNH15*
BNE30W5.03BN30W、BNH30W
型號
BNE15W
BNE30W
型號數量折扣標準
出貨日
產品概要
4天~ BN15*、BNH15*用
4天~ BN30W、BNH30W用

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用系列 BNH

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767