(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BN、BNH座式端子台(M3~M4)

BN、BNH座式端子台(M3~M4)

【規格】・泛用座式端子台、自鎖式與彈簧上浮式・BN、BNH型兩種均可以於DIN規格35mm寬軌道以1個單位拆裝。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • JIS
  • 電源用
  • 訊號用
  • 600V

安裝於泛用DIN軌道的座式端子台。
●本製品為IDEC製。
●BN、BNH兩種均可以於DIN規格35mm寬軌道裝卸。
●BNH為壓著端子的鎖附螺絲可以將壓著端子暫時固定的構造(請參考下圖)。

・自鎖式→將端子螺絲轉鬆即可從導通板上取下,以壓著端子連接用來說為一般的類型。
・按壓式→請參考BNH配線方法(下方圖片)。
・配件未包含在內。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

BN,BNHブロック端子台(M3~M4):関連画像
型式重量
(g)
BN15MW6
BN15LW9
BN30W14
BNH15MW6
BNH15LW10
BNH30W15


 

概要規格

BN,BNHブロック端子台(M3~M4):関連画像
BN,BNHブロック端子台(M3~M4):関連画像
BN,BNHブロック端子台(M3~M4):関連画像
BN,BNHブロック端子台(M3~M4):関連画像
UL File No.E78117
CSA File No.LR64803
TÜV License No.R9551701
共通規格
額定電壓AC / DC600V
耐受電壓AC2500V 1分鐘內
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V)
周圍溫度-25℃〜+55℃
相對溼度45〜85%
材質本體PPE樹脂 UL94V-O
導電金屬配件黃銅(鍍錫)
端子螺絲鍍鋅三價鉻
依據規格JIS C 2811
相關商品
型式①端板②固定用零件③記名板④記名板固定片⑤絕緣保護殼⑥DIN軌道
TypeNo.
BN15MWBNE15WBNL6BNM7BNM3BNC23MRB
15LW
30WBNE30W
BNH15MWBNE15WBNC230
15LW
30WBNE30W
規格
型式鎖附用螺絲鎖附扭力端子間間距端子類別適合電線(mm2UL、CSA認定規格適合壓著端子規格
電壓(V)電流(A)適合電線(AWG)尺寸最大安裝個數
BN15MWM30.5N・m8.0mm自鎖式1.25 (2)※6001022〜241.25-3 (2-3)2
BN15LWM3.50.8N・m10.5mm2152-3.5
BN30WM41.2N・m12.0mm5.53018〜101.25-4〜5.5-4
BNH15MWM30.5N・m8.0mm按壓式1.25 (2)※1022〜141.25-3 (2-3)
BNH15LWM3.50.8N・m10.5mm2152-3.5
BNH30WM41.2N・m12.0mm5.53018〜101.25-4〜5.5-4
※2mm2max、這個數值沒有依據JIS標準。
型號
BN15LW
BN15MW
BN30W
BNH15LW
BNH15MW
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
規格 端子間距
(mm)
4天~ M3.51015自鎖式10.5
4天~ M31510自鎖式8
4天~ M43030自鎖式12
4天~ M3.51015接地式10.5
4天~ M31510接地式8

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 DIN軌道安裝 零件/完成品 散裝零件
傳輸數 1對1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767