(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2列小型組型(EN、UL、CSA規格)

2列小型組型(EN、UL、CSA規格)

取得日本、歐洲、美國、加拿大規格認證國際型產品

  • UL
  • CSA
  • EN
  • 電源用
  • 訊號用
  • 600V

取得日本、歐洲、美國、加拿大規格的國際型產品
●端子台本體與記名板、保護殼為一組的螺絲直接安裝端子台。
●由於是取得海外規格認定的製品,不論在哪種領域都可安心使用。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格):関連画像
型式極數重量
(g)
JTP20-2230
JTP20-3338
JTP20-4448
JTP20-6668
JTP20-8888
JTP20-1010108
UK15-3J348
UK15-4J462
UK15-6J682
UK15-8J8102
UK15-10J10122
UK15-15J15172
UK15-20J20222
UK15-25J25272

概要規格

2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格):関連画像
2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格):関連画像
規格
型式JTP20UK15
耐受電壓AC2500V 1分鐘內
絕緣電阻1000MΩ以上(DC1000V Mega)
本體材質聚碳酸酯 Polycarbonate
使用溫度範圍-20℃〜+55℃
鎖附用螺絲M4×10L/自鎖式M3.5×7L/螺絲式
鎖附扭力1.2〜1.8N・m0.8〜1.2N・m
端子間間距10.7mm8mm
依據規格JIS C 2811「工業用端子台」
EN規格認定式樣
額定500V 25A600V 15A
適合電線AWG14〜10AWG18〜14
TUV認定No.Licence R9551101Licence R9451484
UL規格認定式樣
額定300V 20A600V 15A
適合電線AWG14〜10AWG22〜14
UL FILE No.E70906 ※
CSA規格認定式樣
額定300V / 600V 15A
適合電線AWG22〜14
CSA FILE No.LR67180
※JTP20的UL型式為JTU20。
型號
JTP20-2
JTP20-3
JTP20-4
JTP20-6
JTP20-8
JTP20-10
UK15-3J
UK15-4J
UK15-8J
UK15-10J
UK15-15J
UK15-20J
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(UL)
(A)
規格 端子間距
(mm)
最小訂購數量
4天~ 2M420自鎖式螺絲10.72
4天~ 3M420自鎖式螺絲10.7-
4天~ 4M420自鎖式螺絲10.7-
4天~ 6M420自鎖式螺絲10.7-
4天~ 8M420自鎖式螺絲10.7-
4天~ 10M420自鎖式螺絲10.7-
4天~ 3M3.515彈簧上突螺絲式82
4天~ 4M3.515彈簧上突螺絲式8-
4天~ 8M3.515彈簧上突螺絲式8-
4天~ 10M3.515彈簧上突螺絲式8-
4天~ 15M3.515彈簧上突螺絲式8-
4天~ 20M3.515彈簧上突螺絲式8-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(UL)
(A)
規格 端子間距
(mm)
最小訂購數量

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 25 取得規格 CSA / UL / EN

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767