(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2列超小型組型

2列超小型組型

【規格】・端子台盒也能使用的小型端子台・附絕緣保護蓋及可廣泛運用的記名板。

  • 電源用
  • 訊號用

●端子間的間距為7mm的超小型端子台。附絕緣保護殼及可廣泛運用的記名板。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

2列超小型組タイプ:関連画像
型式極數
RTK-10M1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
29P
30P
 
2列超小型組タイプ:関連画像

概要規格

2列超小型組タイプ:関連画像
2列超小型組タイプ:関連画像
2列超小型組タイプ:関連画像
規格
定額電壓AC / DC250V
定額電流15A
耐受電壓AC2000V 1分鐘內
絕緣電阻DC500V 200MΩ以上
本體材質變性PPO UL94V−1
使用溫度範圍-20℃〜+60℃
鎖附用螺絲M3×8、附方墊圈
鎖附扭力1.2N・m
端子間間距7mm
型號
RTK-10M-1P
RTK-10M-2P
RTK-10M-3P
RTK-10M-5P
RTK-10M-7P
RTK-10M-9P
RTK-10M-11P
RTK-10M-12P
RTK-10M-13P
RTK-10M-14P
RTK-10M-16P
RTK-10M-17P
RTK-10M-18P
RTK-10M-19P
RTK-10M-21P
RTK-10M-22P
RTK-10M-23P
RTK-10M-24P
RTK-10M-25P
RTK-10M-26P
RTK-10M-27P
RTK-10M-28P
RTK-10M-29P
RTK-10M-30P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS極數(連數) 最小訂購數量
4天~ -1-
4天~ 1022
4天~ -3-
4天~ 105-
4天~ -7-
4天~ -9-
4天~ -11-
4天~ -12-
4天~ -13-
4天~ 1014-
4天~ 1016-
4天~ -17-
4天~ 1018-
4天~ -19-
4天~ -21-
4天~ -22-
4天~ 1023-
4天~ 1024-
4天~ -25-
4天~ -26-
4天~ 1027-
4天~ -28-
11天~ -29-
4天~ -30-

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
規格 小型端子台(附絕緣保護蓋、銘牌) 端子間距(mm) 7 額定電壓 AC,DC250V
耐電壓 AC2000V/min 絕緣電阻 DC500V、200MΩ以上 使用溫度範圍(℃) -20℃~60℃
材質 變性PP0、UL84V-1 額定電流 15A 鎖緊螺絲 M3×8,附方型墊圈

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767