(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2列小型座式端子台(30A M4)

2列小型座式端子台(30A M4)

【規格】・小型卻達30A規格的高功率・單壓即可將絕緣保護殼取下。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 125V

・二列式低成本型端子台。
・絕緣保護殼上刻有端子編號(從1開始連號)。
・單壓即可將絕緣保護殼取下。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表


2列小型ブロック端子台(30A M4):関連画像
 
型式極數
TB25 3P
4P
6P
12P

概要規格

規格
額定電壓AC600V
額定電流30A
耐受電壓AC250V 1分鐘內
絕緣電阻DC500V 100MΩ以上
本體材質聚碳酸酯(含玻璃纖維30%)
外殼材質聚苯乙烯e
使用溫度範圍-20℃~+60℃
鎖附用螺絲M4×8 附方墊圈
鎖附扭力1.8N・m
端子間間距12mm

2列小型ブロック端子台(30A M4):関連画像

2列小型ブロック端子台(30A M4):関連画像
適合的壓著端子請見商品頁面
型號
TB25-3P
TB25-4P
TB25-6P
TB25-12P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
4天 3
4天 4
4天 6
4天 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 M4 傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 30
規格 自鎖式螺絲 端子間距(mm) 12

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767