單列小型

單列小型

細長小型單列型

  • UL
  • CSA
  • 電源用
  • 訊號用

●單列端子台,端子間的間距為7.62mm的小型端子台。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

1列小型タイプ:関連画像
●端子台
型式極數重量
(g)
MOQ
ML-40S3EXF2P93
3P113
4P143
5P17 
6P20 

概要規格


 
1列小型タイプ:関連画像
規格
額定電壓250V
額定電流10A
耐受電壓AC2000V(1分鐘內)
絕緣電阻DC500V、1000MΩ以上
本體材質PBT (UL94V-0)
使用溫度範圍-10〜+60℃
鎖附用螺絲M3×7.2(附方墊圈)
端子間間距7.62mm
型號
ML-40S3EXF-2P
ML-40S3EXF-3P
ML-40S3EXF-4P
ML-40S3EXF-5P
ML-40S3EXF-6P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
3天~ 2
3天~ 3
3天~ 4
3天~ 5
3天~ 6

Loading...

  1. 1

使用例

1列小型タイプ:関連画像

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 M3 傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 10
規格 自鎖式螺絲 端子間距(mm) 7.62

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767