(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

對應感測器 M8・M12連結器電源線

對應感測器 M8・M12連結器電源線

感測器配線時最常被使用的附M8連結器、M12連結器電源線。柔軟耐撓曲纜線提高現場的配線作業效率。也提供選購配件電纜線沒有的長度。

  • 感應器

也可對應選配線中沒有的長度
●電線可從固定用耐油・耐彎曲耐油等2種類中選擇。
●於電纜線的另一側(感測器側輸出線)不使用專用工具亦可安裝的M8,M12連接器也可以整組購入。
詳情請見P668
センサ対応 M8・M12コネクタケーブル:関連画像
 
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

センサ対応 M8・M12コネクタケーブル:関連画像
 
センサ対応 M8・M12コネクタケーブル:関連画像
連接器
Type
CN2側
形狀
電線
Type
指定長度(m)
FSC9CUTB0.2~0.9
1
1.1~1.9
2
2.1~2.9
3
3.1~4.9
5
5.1~8
8.1~9.9
10

可指定以
0.1m為單位
C
YTB
C
FSC10 B
C
FSC12CUTB
C
YTB
C
FSC13 B
C

概要規格

センサ対応 M8・M12コネクタケーブル:関連画像
センサ対応 M8・M12コネクタケーブル:関連画像
 
型號
FSC9-CUT-B-[0.2-10/0.1]
FSC9-CUT-C-[0.2-10/0.1]
FSC9-YT-B-[0.2-10/0.1]
FSC9-YT-C-[0.2-10/0.1]
FSC10-B-1
FSC10-B-2
FSC10-B-3
FSC10-B-5
FSC10-B-10
FSC10-C-1
FSC10-C-2
FSC10-C-3
FSC10-C-5
FSC10-C-10
FSC12-CUT-B-[0.2-10/0.1]
FSC12-CUT-C-[0.2-10/0.1]
FSC12-YT-B-[0.2-10/0.1]
FSC12-YT-C-[0.2-10/0.1]
FSC13-B-1
型號數量折扣標準
出貨日
連結器型 CN2形狀規格 電纜線類型 全長
(m)
指定長度
(m)
6天~ FSC9平型固定用防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC9平型耐繞曲防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC9附Y端子固定用防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC9附Y端子耐繞曲防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC10附兩端固定用防油線1-
6天~ FSC10附兩端固定用防油線2-
6天~ FSC10附兩端固定用防油線3-
6天~ FSC10附兩端固定用防油線5-
6天~ FSC10附兩端固定用防油線10-
6天~ FSC10附兩端耐繞曲防油線1-
6天~ FSC10附兩端耐繞曲防油線2-
6天~ FSC10附兩端耐繞曲防油線3-
6天~ FSC10附兩端耐繞曲防油線5-
6天~ FSC10附兩端耐繞曲防油線10-
6天~ FSC12平型固定用防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC12平型耐繞曲防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC12附Y端子固定用防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC12附Y端子耐繞曲防油線-0.2 ~ 10
6天~ FSC13附兩端固定用防油線1-

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 M8・M12

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767