• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

山洋電氣(股)步進系統用電子配線 電源・制動器・編碼器電子配線 (型號表)

山洋電氣(股)步進系統用電子配線 電源・制動器・編碼器電子配線

可指定長度的電子配線!

  • 訊號用
  • PLC
  • 三住原創

可指定長度的電子配線!
●可選擇固定用電纜線、可動用電纜線。(僅編碼器電子配線)
●系列製品中包含容易佈線的單邊切齊型。

・電纜線最長電源用2m、剎車/編碼器用20m。
・電纜線Type A・B的配線色可能與山洋電氣(股)選配電纜線的配色不同。
・*1 STASS Type為電源+信號用的電子配線。
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

山洋電気(株)ステッピングシステム用ハーネス 電源・ブレーキ・エンコーダハーネス:関連画像
電源電子配線
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
■對應步進驅動器:F.PB,PMD,AP1,BP2,BP1,DP4,DP3,DP2,DP1系列 ■對應步進馬達:103F,103H,PBM
系列對應驅動器對應馬達山洋電氣型式外形示意圖三住型式電纜線
Type
F系列FSF103F□PM-C03P□-05① 驅動器用單邊STAS-FSPFA
(固定用多芯)0.2〜2m
FPF
PB系列PB TypeR
PB TypeP
PBM□PBC7P0020A④ 驅動器用單邊STAS-PBCC
(固定用單芯)
0.2〜2m
PMD系列PMD103H□PM-C02P0100-01STAS-PMD
AP1系列PMAPA1S6A01PM-C03P0100-02STAS-AP1
BP2系列PMAPA1S6B01PM-C03P0100-02STAS-BP2
BP1系列PMM-BA-564*-1PM-C03P0100-01STAS-BP1
DP3系列PMDPB1S6P01PM-C02P0100-04STAS-DP3
DP4系列PMDPC1S3P01PM-C02P0100-04STAS-DP4
DP1系列PMM-MD-53030-10PM-C04P0100-01STAS-DP1
DP1系列PMM-MD-53031-10PM-C12T0100-01④ 驅動器用單邊*1STASS-DP11
DP2系列PMM-BD-53130-10PM-C15T0100-01STASS-DP21
DP2系列PMM-BD-53131-10PM-C12T0100-01STASS-DP22
-PMDPD1SP01103F□PM-C02P0100-05④ 驅動器用單邊STAS-PD1S
制動器電子配線
■對應步進驅動器:F系列 ■對應步進馬達:103F
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
系列對應驅動器對應馬達山洋電氣型式外形示意圖三住型式電纜線
Type
F系列FPF103F□PM-C03B□-01② 驅動器用單邊STPS-FPFBA
(固定用多芯)0.2〜20m
編碼器電子配線
■對應步進驅動器:F,PB系列 ■對應步進馬達:103F,PBM
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
系列對應驅動器對應馬達山洋電氣型式外形示意圖三住型式電纜線
Type
F系列FPF103F□PM-C12S□-01③ 驅動器用單邊STES-FPFA
(固定用多芯)0.2〜20m

B
(可動用多芯)0.2〜20m
PB
系列
PB TypeR
PB TypeP
PBM□PBC6E0030A⑥ 直結用STES-PBC
驅動器用單邊STES-PBC-HD
馬達用單邊STES-PBC-HM

概要規格

山洋電気(株)ステッピングシステム用ハーネス 電源・ブレーキ・エンコーダハーネス:関連画像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
型號
STAS-AP1-C-[0.2-2/0.1]
STAS-BP1-C-[0.2-2/0.1]
STAS-BP2-C-[0.2-2/0.1]
STAS-DP1-C-[0.2-2/0.1]
STAS-DP3-C-[0.2-2/0.1]
STAS-DP4-C-[0.2-2/0.1]
STAS-FSPF-A-[0.2-2/0.1]
STAS-PBC-C-[0.2-2/0.1]
STAS-PD1S-C-[0.2-2/0.1]
STAS-PMD-C-[0.2-2/0.1]
STPS-FPFB-A-[0.2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
對應螺絲起子 用途 電纜線類型 對應馬達(電源用) 對應馬達(制動器用) 對應螺絲起子詳情 指定長度
(m)
對應製造商型式
3天~ AP1電源用固定用單芯103H□PMAPA1S6A010.2 ~ 2PM-C03P0100-02
3天~ BP1電源用固定用單芯103H□PMM-BA-564□-10.2 ~ 2PM-C03P0100-01
3天~ BP2電源用固定用單芯103H□PMAPA1S6B010.2 ~ 2PM-C03P0100-02
3天~ DP1電源用固定用單芯103H□PMM-MD-53030-100.2 ~ 2PM-C04P0100-01
3天~ DP3電源用固定用單芯103H□PMDPB1S6P010.2 ~ 2PM-C02P0100-04
3天~ DP4電源用固定用單芯103H□PMDPC1S3P010.2 ~ 2PM-C02P0100-04
3天~ F電源用固定用多芯103F□FSF/FPF0.2 ~ 2PM-C03P□-05
3天~ PB電源用固定用單芯PBM□PB TypeR/PB TypeP0.2 ~ 2PBC7P0020A
3天~ 其他電源用固定用單芯103F□PMDPD1SP010.2 ~ 2PM-C02P0100-05
3天~ PMD電源用固定用單芯103H□PMD0.2 ~ 2PM-C02P0100-01
3天~ F制動器用固定用多芯103F□FPF0.2 ~ 20PM-C03B□-01

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 步進系統用 外形類型 驅動器用單側 對應馬達(訊號用)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767