山洋電氣(股)步進系統用電子配線 馬達電子配線 (型號表)

山洋電氣(股)步進系統用電子配線 馬達電子配線

可指定長度的馬達電子配線!

  • 訊號用
  • PLC
  • 三住原創

可指定長度的馬達電子配線!
●可選擇固定用電纜線、可動用電纜線、單芯電線。
 

・電纜線最長為A、B電纜線20m,C電纜線10m。
・*1的商品沒有對應電纜線TYPE C(單芯電線)。
・電纜線TYPE A・B的配線顏色可能與山洋電氣(股)選配電纜線的配色不同。

結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

山洋電気(株)ステッピングシステム用ハーネス モータハーネス:関連画像
■對應步進驅動器:F.PB,PMD,AP1,BP2,BP1,DP4,DP3,DP2,DP1系列
■對應步進馬達:103F,103H,PBM
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
系列對應驅動器對應馬達山洋電氣型式外形示意圖三住型式電纜線
Type
F系列FSF/FPF103F□PM-C06M□-11②驅動器用單邊*1STPS-FSPFA
(固定用多芯)0.2〜20m
B
(可動用多芯)0.2〜20m
PB
系列
PB TypeR
PB TypeP
PBM□PBC6M0030A①直結用STPS-PBCC
(固定用單芯)
0.2〜10m
②驅動器用單邊STPS-PBC-HD
③馬達用單邊STPS-PBC-HM
PMD
系列
PMD103H6□PM-C03M0100-01④直結用STPS-3PMD1A
(固定用多芯)
0.2〜20m

B
(可動用多芯)
0.2〜20m

C
固定用單芯
0.2〜10m
⑤驅動器用單邊STPS-3PMD1-HD
⑥馬達用單邊STPS-3PMD1-HM
103H5□PM-C03M0100-02④直結用STPS-3PMD2
⑤驅動器用單邊STPS-3PMD2-HD
⑥馬達用單邊STPS-3PMD2-HM
AP1
系列
PMAPA1
S6A01
103H85□PM-C06M0100-09②驅動器用單邊STPS-5AP11
103H89□PM-C06M0100-10STPS-5AP12
BP2
系列
PMAPA1
S6B01
103H78/75/85□PM-C06M0100-09STPS-5BP21
103H89□PM-C06M0100-10STPS-5BP22
BP1
系列
PMM-
BA-
564□-1
103H55/65/
75/85/89□
PM-C05M0100-05⑤驅動器用單邊STPS-5BP11
103H78□PM-C05M0100-06④直結用STPS-5BP12
⑤驅動器用單邊STPS-5BP12-HD
⑥馬達用單邊STPS-5BP12-HM
DP3
系列
PMDPB1
S6P01
103H6/75/8□PM-C05M0100-02⑤驅動器用單邊STPS-5DP31
103H78□PM-C05M0100-08④直結用STPS-5DP32
⑤驅動器用單邊STPS-5DP32-HD
⑥馬達用單邊STPS-5DP32-HM
DP4
系列
PMDPC1
S3P01
103H5/6/75/8□PM-C05M0100-02⑤驅動用單邊STPS-5DP41
103H78□PM-C05M0100-08④直結用STPS-5DP42
⑤驅動用單邊STPS-5DP42-HD
⑥馬達用單邊STPS-5DP42-HM
DP1
系列
DP2
系列
PMM-□D-
53□-10
103H5/6/75/8□PM-C05M0100-01⑤驅動用單邊STPS-5DP11
103H3/3□PM-C05M0100-03④直結用STPS-5DP12
⑤驅動器用單邊STPS-5DP12-HD
⑥馬達用單邊STPS-5DP12-HM
103H3/78□PM-C05M0100-04④直結用STPS-5DP13
⑤驅動器用單邊STPS-5DP13-HD
⑥馬達用單邊STPS-5DP13-HM
PMDPD1SP01103F□PM-C05M0100-10⑤驅動器用單邊STPS-PD1S

概要規格

山洋電気(株)ステッピングシステム用ハーネス モータハーネス:関連画像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
型號
STPS-3PMD1-A-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD1-B-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD1-C-[0.2-10/0.1]
STPS-3PMD1-HD-A-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD1-HD-B-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD1-HD-C-[0.2-10/0.1]
STPS-3PMD1-HM-A-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD1-HM-B-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD1-HM-C-[0.2-10/0.1]
STPS-3PMD2-A-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD2-B-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD2-C-[0.2-10/0.1]
STPS-3PMD2-HD-A-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD2-HD-B-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD2-HD-C-[0.2-10/0.1]
STPS-3PMD2-HM-A-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD2-HM-B-[0.2-20/0.1]
STPS-3PMD2-HM-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5AP11-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5AP11-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5AP11-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5AP12-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5AP12-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5AP12-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5BP11-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP11-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP11-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5BP12-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP12-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP12-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5BP12-HD-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP12-HD-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP12-HD-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5BP12-HM-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP12-HM-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP12-HM-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5BP21-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP21-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP21-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5BP22-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP22-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5BP22-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5DP11-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP11-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP11-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5DP12-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP12-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP12-HD-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP12-HD-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP12-HM-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP12-HM-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP13-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP13-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP13-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5DP13-HD-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP13-HD-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5DP13-HM-A-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP13-HM-B-[0.2-20/0.1]
STPS-5DP13-HM-C-[0.2-10/0.1]
STPS-5DP31-A-[0.2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
對應螺絲起子 外形類型 電纜線類型 對應馬達(訊號用) 對應螺絲起子詳情 指定長度
(m)
對應製造商型式
3天~ PMD直接連接用固定用多芯103H6□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-01
3天~ PMD直接連接用可動用多芯103H6□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-01
3天~ PMD直接連接用固定用單芯103H6□PMD0.2 ~ 10PM-C03M0100-01
3天~ PMD驅動器用單側固定用多芯103H6□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-01
3天~ PMD驅動器用單側可動用多芯103H6□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-01
3天~ PMD驅動器用單側固定用單芯103H6□PMD0.2 ~ 10PM-C03M0100-01
3天~ PMD馬達用單側固定用多芯103H6□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-01
3天~ PMD馬達用單側可動用多芯103H6□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-01
3天~ PMD馬達用單側固定用單芯103H6□PMD0.2 ~ 10PM-C03M0100-01
3天~ PMD直接連接用固定用多芯103H5□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-02
3天~ PMD直接連接用可動用多芯103H5□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-02
3天~ PMD直接連接用固定用單芯103H5□PMD0.2 ~ 10PM-C03M0100-02
3天~ PMD驅動器用單側固定用多芯103H5□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-02
3天~ PMD驅動器用單側可動用多芯103H5□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-02
3天~ PMD驅動器用單側固定用單芯103H5□PMD0.2 ~ 10PM-C03M0100-02
3天~ PMD馬達用單側固定用多芯103H5□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-02
3天~ PMD馬達用單側可動用多芯103H5□PMD0.2 ~ 20PM-C03M0100-02
3天~ PMD馬達用單側固定用單芯103H5□PMD0.2 ~ 10PM-C03M0100-02
3天~ AP1驅動器用單側固定用多芯103H85□PMAPA1S6A010.2 ~ 20PM-C06M0100-09
3天~ AP1驅動器用單側可動用多芯103H85□PMAPA1S6A010.2 ~ 20PM-C06M0100-09
3天~ AP1驅動器用單側固定用單芯103H85□PMAPA1S6A010.2 ~ 10PM-C06M0100-09
3天~ AP1驅動器用單側固定用多芯103H89□PMAPA1S6A010.2 ~ 20PM-C06M0100-10
3天~ AP1驅動器用單側可動用多芯103H89□PMAPA1S6A010.2 ~ 20PM-C06M0100-10
3天~ AP1驅動器用單側固定用單芯103H89□PMAPA1S6A010.2 ~ 10PM-C06M0100-10
3天~ BP1驅動器用單側固定用多芯103H55/65/75/85/89□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-05
3天~ BP1驅動器用單側可動用多芯103H55/65/75/85/89□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-05
3天~ BP1驅動器用單側固定用單芯103H55/65/75/85/89□PNM-BA-564□-10.2 ~ 10PM-C05M0100-05
3天~ BP1直接連接用固定用多芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-06
3天~ BP1直接連接用可動用多芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-06
3天~ BP1直接連接用固定用單芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 10PM-C05M0100-06
3天~ BP1驅動器用單側固定用多芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-06
3天~ BP1驅動器用單側可動用多芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-06
3天~ BP1驅動器用單側固定用單芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 10PM-C05M0100-06
3天~ BP1馬達用單側固定用多芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-06
3天~ BP1馬達用單側可動用多芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 20PM-C05M0100-06
3天~ BP1馬達用單側固定用單芯103H78□PNM-BA-564□-10.2 ~ 10PM-C05M0100-06
3天~ BP2驅動器用單側固定用多芯103H78/75/85□PMAPA1S6B010.2 ~ 20PM-C06M0100-09
3天~ BP2驅動器用單側可動用多芯103H78/75/85□PMAPA1S6B010.2 ~ 20PM-C06M0100-09
3天~ BP2驅動器用單側固定用單芯103H78/75/85□PMAPA1S6B010.2 ~ 10PM-C06M0100-09
3天~ BP2驅動器用單側固定用多芯103H89□PMAPA1S6B010.2 ~ 20PM-C06M0100-10
3天~ BP2驅動器用單側可動用多芯103H89□PMAPA1S6B010.2 ~ 20PM-C06M0100-10
3天~ BP2驅動器用單側固定用單芯103H89□PMAPA1S6B010.2 ~ 10PM-C06M0100-10
3天~ DP1/DP2驅動器用單側固定用多芯103H5/6/75/8□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-01
3天~ DP1/DP2驅動器用單側可動用多芯103H5/6/75/8□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-01
3天~ DP1/DP2驅動器用單側固定用單芯103H5/6/75/8□PNM-□D-53□-100.2 ~ 10PM-C05M0100-01
3天~ DP1/DP2直接連接用固定用多芯103H3/3□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-03
3天~ DP1/DP2直接連接用可動用多芯103H3/3□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-03
3天~ DP1/DP2驅動器用單側固定用多芯103H3/3□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-03
3天~ DP1/DP2驅動器用單側可動用多芯103H3/3□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-03
3天~ DP1/DP2馬達用單側固定用多芯103H3/3□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-03
3天~ DP1/DP2馬達用單側可動用多芯103H3/3□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-03
3天~ DP1/DP2直接連接用固定用多芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-04
3天~ DP1/DP2直接連接用可動用多芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-04
3天~ DP1/DP2直接連接用固定用單芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 10PM-C05M0100-04
3天~ DP1/DP2驅動器用單側固定用多芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-04
3天~ DP1/DP2驅動器用單側固定用單芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 10PM-C05M0100-04
3天~ DP1/DP2馬達用單側固定用多芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-04
3天~ DP1/DP2馬達用單側可動用多芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 20PM-C05M0100-04
3天~ DP1/DP2馬達用單側固定用單芯103H3/78□PNM-□D-53□-100.2 ~ 10PM-C05M0100-04
3天~ DP3驅動器用單側固定用多芯103H6/75/8□PMDPB1S6P010.2 ~ 20PM-C05M0100-02

Loading...

基本資訊

種類 步進系統用 用途 訊號用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767