• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

東方馬達 馬達中繼・電源・訊號電子配線

東方馬達 馬達中繼・電源・訊號電子配線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • STSETO-LCS4-C系列
  • 東方馬達 馬達中繼・電源・訊號電子配線
  • 東方馬達 馬達中繼・電源・訊號電子配線

可指定長度的電子配線!

  • 訊號用
  • PLC
  • 馬達電源
  • 三住原創

可指定長度的電子配線!
●系列製品包含最佳的馬達/電源/信號組電子配線。

・信號線請使用2m以下。此外使用馬達・電源線時請距離10cm以上。
・STSETO-LCS4/LCS2為馬達中繼・電源・信號用的三線一組。
・STSETO-LCS1為信號用與馬達中繼用的二線一組。
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

オリエンタル モータ中継・電源・信号ハーネス:関連画像
馬達中繼/電源/信號電子配線組
■對應步進驅動器:CSKⅡ,CRK,CFKⅡ,CSK系列
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
對應驅動器外形示意圖型式電纜線Type
CSKⅡ,CRK①驅動器用單邊:組合STSETO-LCS4C
(固定用單芯)
0.2〜10m
CFKⅡSTSETO-LCS2
CSKSTSETO-LCS1
馬達中繼電子配線
■對應步進驅動器:CSKⅡ,CRK,CFKⅡ,CSK系列
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
對應驅動器外形示意圖型式電纜線Type
CSKⅡ,CRK②驅動器用單邊STPO-LCS4C
(固定用單芯)
0.2〜10m
CFKⅡSTPO-LCS2
CSKSTPO-LCS1
電源電子配線
■對應步進驅動器:CSKⅡ,CRK,CFKⅡ系列
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
對應驅動器外形示意圖型式電纜線Type
CSKⅡ,CRK③驅動器用單邊STAO-LCS4C
(固定用單芯)
0.2〜10m
CFKⅡSTAO-LCS2
信號電子配線
■對應步進驅動器:CSKⅡ,CRK,CFKⅡ,CSK系列
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
對應驅動器外形示意圖型式電纜線Type
CSKⅡ,CRK④驅動器用單邊STSO-LCS4C
(固定用單芯)
0.2〜2m
CFKⅡSTSO-LCS2
CSKSTSO-LCS1
 

概要規格

オリエンタル モータ中継・電源・信号ハーネス:関連画像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
型號
STAO-LCS4-C-[0.2-10/0.1]
STPO-LCS4-C-[0.2-10/0.1]
STSETO-LCS4-C-[0.2-10/0.1]
STSO-LCS4-C-[0.2-2/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
用途 指定長度
(m)
備註
3天~ 電源用0.2 ~ 10-
3天~ 馬達中繼用0.2 ~ 10-
3天~ 馬達中繼/電源/訊號用0.2 ~ 103支套組
3天~ 訊號用0.2 ~ 2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 2、5相步進用 對應螺絲起子 CSKⅡ,CRK 外形類型 驅動器用單側
電纜線類型 固定

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767