• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

東方馬達 αSTEP用驅動裝置電子配線 (型號表)

東方馬達 αSTEP用驅動裝置電子配線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可指定長度的驅動裝置電子配線!

  • 訊號用
  • PLC
  • 三住原創

可指定長度的驅動裝置用電子配線!
●驅動器與控制器間不需要配線作業,只需進行外部信號的配線,
可大幅削減工時。
●外部配線用的線上,附有信號名的標記管為標準配備,
配線作業更便利。


・電纜線最長至2m。
結線・線色頁面>>此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

オリエンタル αステップ用 ドライバハーネス:関連画像
■對應步進驅動器:AS系列、ASC系列
※電纜線的長度可指定最小單位至0.1m
對應驅動器製造商連接機器外形示意圖型式電纜線
Type
AS/ASC東方馬達(股)EMP①直結+外部信號輸出STSO-ASCC1A
NA20276
雙絞線
1重屏蔽
0.2〜2m
FreeFree②控制器側單邊切齊STSO-ASCC2
③控制器側單邊層壓STSO-ASCC3
MISUMI連接器端子台
建議:MWI-MIL40-HTB40-C
商品頁面
MWI-MIL40-HWTB40
④MIL40芯轉換MXTML-36-40

 

概要規格

オリエンタル αステップ用 ドライバハーネス:関連画像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
型號
MXTML-36-40-A-[0.2-2/0.1]
STSO-ASCC1-A-[0.2-2/0.1]
STSO-ASCC2-A-[0.2-2/0.1]
STSO-ASCC3-A-[0.2-2/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外形類型 電纜線類型 連接設備 指定長度
(m)
3天~ MIL40芯轉換--0.2 ~ 2
3天~ 直接連接+抽出外部訊號固定EMP0.2 ~ 2
3天~ 控制器側單側平型--0.2 ~ 2
3天~ 控制器側編端積層板--0.2 ~ 2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 αSTEP用 對應螺絲起子 AS/ASC 用途 訊號用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767