(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

控制訊號用 IEEE1284轉換線⇔MIL插座線

控制訊號用 IEEE1284轉換線⇔MIL插座線

長度自由指定型(0.2~50m)的端子台用轉換電子配線!

  • 三住原創

可指定長度的端子台用轉換電纜線!
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
製造商對應Type外形示意圖連接器Type形狀規格Type電纜線Type
三菱電機(股)MR-J2S-□AHPFML
(外罩顏色:黑)
HPTML
(外罩顏色:白)
20-20制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
MR-J3-□A50-50
(導鍵1個)
50-50W
(導鍵2個)
安川電機(股)ΣⅤ SGDV、
ΣⅢ SGDS
ΣⅡ SGDM、SGDH
ΣⅡ SGDJ26-34
Panasonic(股)MINAS A4MXTML50-50
(導鍵1個)
50-50W
(導鍵2個)
MINAS AⅢHPFML
(外罩顏色:黑)
HPTML
(外罩顏色:白)
50-50
(導鍵1個)
50-50W
(導鍵2個)
MINAS A
歐姆龍(股)R88D-WT
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
連接器Type形狀規格Type外形示意圖電纜線Type
HPFML
(外罩顏色:黑)
HPTML
(外罩顏色:白)
26-26制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
36-40
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
制御信号用 IEEE1284変換ケーブル⇔MILソケットケーブル:関連画像
轉換電纜線型式對應端子台型式
HPF(T)ML-20-20MWI-MIL20-HTB20-*
HPF(T)ML-26-34MWI-MIL34-HTB34-*
HPF(T)ML-50-50WMWI-MIL50-TB50
MXTML-50-50W
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
 
型號
HPFML-20-20-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-26-26-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-26-34-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-36-40-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-50-50-A-[0.2-50/0.1]
HPFML-50-50W-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-20-20-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-26-26-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-26-34-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-36-40-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-50-50-A-[0.2-50/0.1]
HPTML-50-50W-A-[0.2-50/0.1]
MXTML-50-50-A-[0.2-50/0.1]
MXTML-50-50W-A-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
對應放大器 對應製造商 指定長度
(m)
6天~ MR-J2S-□A三菱電機0.2 ~ 50
6天~ IEEE1284(MDR)26pin⇔MIL26pin轉換三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ ΣⅡ SGDJ安川電機0.2 ~ 50
6天~ IEEE1284(MDR)36pin⇔MIL40pin轉換三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ 【MR-J3-□A、ΣⅤ SGDV、ΣⅢSGDS、ΣⅡSGDM、SGDHΣ、 SGDJ MINASAⅢ、MINASA、R88D-WT】三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ 【MR-J3-□A、ΣⅤ SGDV、ΣⅢSGDS、ΣⅡSGDM、SGDHΣ、 SGDJ MINASAⅢ、MINASA、R88D-WT】三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ MR-J2S-□A三菱電機0.2 ~ 50
6天~ IEEE1284(MDR)26pin⇔MIL26pin轉換三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ ΣⅡ SGDJ安川電機0.2 ~ 50
6天~ IEEE1284(MDR)36pin⇔MIL40pin轉換三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ 【MR-J3-□A、ΣⅤ SGDV、ΣⅢSGDS、ΣⅡSGDM、SGDHΣ、 SGDJ MINASAⅢ、MINASA、R88D-WT】三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ 【MR-J3-□A、ΣⅤ SGDV、ΣⅢSGDS、ΣⅡSGDM、SGDHΣ、 SGDJ MINASAⅢ、MINASA、R88D-WT】三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
6天~ MINAS A4Panasonic0.2 ~ 50
6天~ MINAS A4Panasonic0.2 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
對應放大器 對應製造商 指定長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 用途1 控制訊號用 連結器形狀 直型
外徑圖 兩端 電纜線類型 A 屏蔽 單重屏蔽
電纜線長度指定範圍(m) 0.2~50

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引