(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

安川電機 ΣⅡ(SGDH)系列 編碼器用

AC伺服馬達用電纜

安川電機 ΣⅡ(SGDH)系列 編碼器用

長度可自由指定(0.2 ~ 50m)的編碼器電線!也有彎角型!

  • 中繼
  • 機器人
  • AC伺服
  • 編碼器訊號

系列製品包括彎角型!
●「單邊切齊+對側連接器組」大受好評!
●可選擇固定用電纜線、可動用電纜線。
 

・所使用的零件為刊登於「安川電機(股):ΣⅡ系列使用者手冊」中推薦使用的零件。(一部分使用同等品)
・標準型的電纜線長度最大至20m。若所需長度為20m以上時,請從長距離型中選購。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品庫存售罄即停止販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SVEY-SGDH1L-D-[0.2-50/0.1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
直結用(兩端附連接器型)所需超過10m的情況,請採用「長距離型」。
※電纜線長度最小可指定至以0.1m為單位
對應放大器對應馬達外形示意圖型式電纜線類型
ΣⅡ SGDH

標準型
(至20m)
SGMAH□
SGMPH□
① 直結用兩端SVEY-SGDH1安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
SGMSH□
SGMGH□
② 直結用SVEY-SGDH2
ΣⅡ SGDH

長距離型
(至50m)
SGMAH□
SGMPH□
① 直結用兩端SVEY-SGDH1L安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
SGMSH□
SGMGH□
② 直結用SVEY-SGDH2L
※電纜線長度最小可指定至以0.1m為單位
對應放大器對應馬達外形示意圖型式電纜線類型
ΣⅡ SGDH

標準型
(至20m)
SGMAH□
SGMPH□
③ 放大器側單邊切齊SVEY-SGDH1-HA安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
馬達側連接器組SVEY-SGDH1-HASET
④ 馬達側單邊切齊SVEY-SGDH1-HM
放大器側連接器組SVEY-SGDH1-HMSET
SGMSH□
SGMGH□
⑤ 放大器側單邊切齊SVEY-SGDH2-HA
馬達側連接器組SVEY-SGDH2-HASET
⑥ 馬達側單邊切齊SVEY-SGDH2-HM
放大器側連接器組SVEY-SGDH2-HMSET
ΣⅡ SGDH

長距離型
(至50m)
SGMAH□
SGMPH□
③ 放大器側單邊切齊SVEY-SGDH1L-HA安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
馬達側連接器組SVEY-SGDH1L-HASET
④ 馬達側單邊切齊SVEY-SGDH1L-HM
放大器側連接器組SVEY-SGDH1L-HMSET
SGMSH□
SGMGH□
⑤ 放大器側單邊切齊SVEY-SGDH2L-HA
馬達側連接器組SVEY-SGDH2L-HASET
⑥ 馬達側單邊切齊SVEY-SGDH2L-HM
放大器側連接器組SVEY-SGDH2L-HMSET
對應放大器對應馬達外形示意圖型式電纜線類型
ΣⅡ SGDH

標準型
(0.2~20m)
SGMSH□
SGMGH□
⑦ 直結用兩端SVEY-SGDH2AL安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
⑧ 放大器側單邊馬達側連接器組SVEY-SGDH2AL-HASET
⑨ 馬達側單邊放大器側切齊SVEY-SGDH2AL-HM
放大器側連接器組SVEY-SGDH2AL-HMSET
ΣⅡ SGDH

長距離型
(20~50m)
⑦ 直結用兩端SVEY-SGDH2LAL安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
⑧ 放大器側單邊馬達側連接器組SVEY-SGDH2LAL-HASET
⑨ 馬達側單邊放大器側切齊SVEY-SGDH2LAL-HM
放大器側連接器組SVEY-SGDH2LAL-HMSET

概要規格

安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
安川電機 ΣⅡ(SGDH)シリーズ エンコーダ用:関連画像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
型號
SVEY-SGDH1L-D-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
5天~ 0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 用途1 編碼器用 連結器形狀 直型
外徑圖 兩端 電纜線類型 可動 屏蔽
對應放大器 ΣⅡ SGDH 對應馬達 【SGMAH□/SGMPH□】 電纜線長度指定範圍(m) 20~50

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767