• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

三菱電機 J2S/J2系列用 馬達電源線

三菱電機 J2S/J2系列用 馬達電源線

可指定長度的馬達電源電子配線!

  • 中繼
  • 機器人
  • AC伺服
  • 馬達電源
  • 馬達制動器

可指定長度的馬達電源電纜線!
●彎角型大受好評!
 

・所使用的部材為刊登於「三菱電機(股):MR-J2□A伺服放大器技術資料集」中推薦使用的部材。(一部分使用同等品)
・電纜線最長可到30m。
・*1的電纜線僅有制動器電纜線,故請與電線電纜線一起使用。
・若選擇附屏蔽電纜線(C・D)時,屏蔽處理(接地線)僅於放大器側。
・僅有SVPM-J2HCI(B)為兩端接地處理。
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
對應放大器對應馬達外形示意圖型式電纜線類型
MR-J2S-□
(電源用)
KFS13~73,053,46,410
MFS13~73,053 UFS13~73
① 直結用SVPM-J2HC1 
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
SFS52,53,UFS72② 直結用SVPM-J2HC2
SFS81,102,103SVPM-J2HC3
SFS121,201,202,203SVPM-J2HC4
SFS152,153 RFS103,153,UFS152SVPM-J2HC5
SFS301,352,353,502 UFS202,352,502
LFS302 RFS353,503
SVPM-J2HC6
RFS203SVPM-J2HC7
MR-J2S-□
(制動器用)
KFS13B~73B,053B
MFS13B~73B,053B UFS13B~73B
③ 直結用SVPM-J2HC1B
SFS52B,53B,UFS72B④ 直結用SVPM-J2HC2B
SFS81B,102B,103BSVPM-J2HC3B
SFS121B,201B,202B,203B④ 直結用*1SVPM-J2HC4B
SFS152B,153B,RFS103B,UFS152B④ 直結用SVPM-J2HC5B
SFS301B,352B,353B,502B
UFS202B,352B,502B LFS302B
④ 直結用*1SVPM-J2HC6B
RFS203B④ 直結用SVPM-J2HC7B
RFS353B,503BSVPM-J2HC8B
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
對應放大器對應馬達外形示意圖型式電纜線類型
MR-J2S-□
(電源用)
KFS13~73,053,46,410
MFS13~73,053 UFS13~73
⑤ 中繼用單邊SVPM-J2HC1-HM
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
SFS52,53,UFS72⑥ 中繼用單邊SVPM-J2HC2-HM
SFS81,102,103⑥ 中繼用單邊SVPM-J2HC3-HM
SFS121,201,202,203⑥ 中繼用單邊SVPM-J2HC4-HM
SFS152,153 RFS103,153,UFS152⑥ 中繼用單邊SVPM-J2HC5-HM
SFS301,352,353,502 UFS202,
352,502 LFS302 RFS353,503
⑥ 中繼用單邊SVPM-J2HC6-HM
RFS203⑥ 中繼用單邊SVPM-J2HC7-HM
MR-J2S-□
(制動器用)
KFS13B~73B,053B
MFS13B~73B,053B UFS13B~73B
⑦ 中繼用單邊SVPM-J2HC1B-HM
SFS52B,53B,UFS72B⑧ 中繼用單邊SVPM-J2HC2B-HM
SFS81B,102B,103B⑧ 中繼用單邊SVPM-J2HC3B-HM
SFS121B,201B,202B,203B⑧ 中繼用單邊 *1SVPM-J2HC4B-HM
SFS152B,153B,RFS103B UFS152B⑧ 中繼用單邊SVPM-J2HC5B-HM
SFS301B,352B,353B,502B
UFS202B,352B,502B LFS302B
⑧ 中繼用單邊 *1SVPM-J2HC6B-HM
RFS203B⑧ 中繼用單邊SVPM-J2HC7B-HM
RFS353B,503B⑧ 中繼用單邊SVPM-J2HC8B-HM
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
對應放大器對應馬達外形示意圖型式電纜線類型
MR-J2S-□
(電源用)
SFS52,53,UFS72⑨ 直結用SVPM-J2HC2AL
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
SFS81,102,103⑨ 直結用SVPM-J2HC3AL
SFS121,201,202,203⑨ 直結用SVPM-J2HC4AL
SFS152,153 FS103,153,UFS152⑨ 直結用SVPM-J2HC5AL
SFS301,352,353,502 UFS202,
352,502 LFS302 RFS353,503
⑨ 直結用SVPM-J2HC6AL
RFS203⑨ 直結用SVPM-J2HC7AL
MR-J2S-□
(制動器用)
SFS52B,53B,UFS72B⑪ 直結用SVPM-J2HC2BAL
SFS81B,102B,103B⑪ 直結用SVPM-J2HC3BAL
SFS121B,201B,202B,203B⑪ 直結用 *1SVPM-J2HC4BAL
SFS152B,153B,RFS103B UFS152B⑪ 直結用SVPM-J2HC5BAL
SFS301B,352B,353B,502B
UFS202B,352B,502B LFS302B
⑪ 直結用 *1SVPM-J2HC6BAL
RFS203B⑪ 直結用SVPM-J2HC7BAL
RFS353B,503B⑪ 直結用SVPM-J2HC8BAL
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
對應放大器對應馬達外形示意圖型式電纜線類型
MR-J2S-□
(電源用)
SFS52,53,UFS72⑩ 中繼用單邊SVPM-J2HC2AL-HM
三菱電機 J2S/J2シリーズ用 モータ電源ケーブル:関連画像
SFS81,102,103⑩ 中繼用單邊SVPM-J2HC3AL-HM
SFS121,201,202,203⑩ 中繼用單邊SVPM-J2HC4AL-HM
SFS152,153 FS103,153,UFS152⑩ 中繼用單邊SVPM-J2HC5AL-HM
SFS301,352,353,502 UFS202,
352,502 LFS302 RFS353,503
⑩ 中繼用單邊SVPM-J2HC6AL-HM
RFS203⑩ 中繼用單邊SVPM-J2HC7AL-HM
MR-J2S-□
(制動器用)
SFS52B,53B,UFS72B⑫ 中繼用單邊SVPM-J2HC2BAL-HM
SFS81B,102B,103B⑫ 中繼用單邊SVPM-J2HC3BAL-HM
SFS121B,201B,202B,203B⑫ 中繼用單邊 *1SVPM-J2HC4BAL-HM
SFS152B,153B,RFS103B UFS152B⑫ 中繼用單邊SVPM-J2HC5BAL-HM
SFS301B,352B,353B,502B
UFS202B,352B,502B LFS302B
⑫ 中繼用單邊 *1SVPM-J2HC6BAL-HM
RFS203B⑫ 中繼用單邊SVPM-J2HC7BAL-HM
RFS353B,503B⑫ 中繼用單邊SVPM-J2HC8BAL-HM
 
型號
SVPM-J2HC1-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC1-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC1-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC1-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC1-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC1-HM-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC1B-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC1B-HM-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2AL-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2AL-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2AL-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2AL-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2B-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2B-HM-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2BAL-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC2BAL-HM-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-D-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-HM-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3-HM-D-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-D-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-HM-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3AL-HM-D-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3B-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3B-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3BAL-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC3BAL-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4AL-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4AL-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4AL-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4AL-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4B-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4B-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4B-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4B-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4BAL-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4BAL-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4BAL-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC4BAL-HM-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC5-A-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC5-B-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC5-C-[0.2-30/0.1]
SVPM-J2HC5-D-[0.2-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
用途1 連結器形狀 外徑圖 電纜線類型 屏蔽 對應馬達 指定長度
(m)
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【KFS13~73,053,46,410/MFS13~73,053/UFS13~73】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端可動【KFS13~73,053,46,410/MFS13~73,053/UFS13~73】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【KFS13~73,053,46,410/MFS13~73,053/UFS13~73】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【KFS13~73,053,46,410/MFS13~73,053/UFS13~73】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【KFS13~73,053,46,410/MFS13~73,053/UFS13~73】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【KFS13~73,053,46,410/MFS13~73,053/UFS13~73】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型兩端固定【KFS13B~73B,053B,46B,410B,/MFS13B~73B,053B,/UFS13B~73B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型放大器側平型固定【KFS13B~73B,053B,46B,410B,/MFS13B~73B,053B,/UFS13B~73B】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端可動【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端可動【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SFS52,53,/UFS72】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型兩端固定【SFS52B,53B/UFS72B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型放大器側平型固定【SFS52B,53B/UFS72B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型兩端固定【SFS52B,53B/UFS72B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型放大器側平型固定【SFS52B,53B/UFS72B】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SFS81,102,103】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型兩端可動【SFS81B,102B,103B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型放大器側平型可動【SFS81B,102B,103B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型兩端可動【SFS81B,102B,103B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型放大器側平型可動【SFS81B,102B,103B】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端可動【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型固定【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型放大器側平型可動【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端固定【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型兩端可動【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型固定【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用彎角型放大器側平型可動【SFS121,201,202,203】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型兩端固定【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型兩端可動【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型放大器側平型固定【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用直型放大器側平型可動【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型兩端固定【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型兩端可動【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型放大器側平型固定【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 制動器用彎角型放大器側平型可動【SFS121B,201B,202B,203B】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【SFS152,153/RFS103,153/UFS152】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端可動【SFS152,153/RFS103,153/UFS152】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端固定【SFS152,153/RFS103,153/UFS152】0.2 ~ 30
3天~ 馬達電源用直型兩端可動【SFS152,153/RFS103,153/UFS152】0.2 ~ 30

Loading...

基本資訊

對應設備 伺服 對應放大器 MR-J2S-□ 電纜線長度指定範圍(m) 0.2~30

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767