(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分支壓接連結器 分接插座連結器(U型元件)【包裝數為1~100】

分支壓接連結器 分接插座連結器(U型元件)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 558-3M
  • 567-3M
  • 564-3M
  • 促銷至 2025/03/31截止

線用連結器。,只要用鉗子將連結器內部的金屬U型元件壓入,便可壓破電線的絕緣外皮,直接接觸心線,牢固地夾住導體。於未剝去電線外皮的狀態下插入連結器側面,並以鉗子將U型元件壓入固定。因不需要切斷電線、剝去外皮等作業,只要鉗子一項工具即可作業。與連結器本體一體構造的絕緣蓋附有掛鉤。單壓即可鎖定,連接部的絕緣及保護具全。用途從FA機器到家電服務等可廣泛使用,此外一個種類可以有多種連接方式,選擇十分便利。包含已經取得UL、CSA的製品,可以安心選用。

  • UL
  • CSA
  • 鍍錫

可用鉗子輕易分支的分接插座連接器
●分接插座連接器為不需要將電線的絕緣外皮剝去,只要用鉗子就可以簡單連接的特殊U型的連接端子。連接後,由於附有單壓絕緣蓋,可完整達到連接部的絕緣與保護。
●用途從FA機器到家電服務等可廣泛使用,此外一個種類可以有多種連接方式的選擇十分便利。
●包含已經取得UL、CSA的製品,可以安心選用。
●不需將電線剝除或切斷即可中繼連接。
●最大可對應至AC600V、25A。
●由於三住以袋裝品方式販售,故為三住原廠型式。
                          分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント):関連画像                                                   分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント):関連画像                                                           分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント):関連画像
分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント):関連画像

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント):関連画像
型式
558-3M
564-3M
567-3M

概要規格

分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント):関連画像
分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント):関連画像
規格
型式內容
558-3M564-3M567-3M
額定電壓
AC600V以下
AC600V以下AC600V以下
額定電流AWG223A以下AWG187A以下AWG187A以下
AWG204A以下AWG1610A以下AWG1610A以下
AWG187A以下AWG1415A以下AWG1415A以下
AWG1610A以下AWG1220A以下
AWG1025A以下
使用溫度105℃90℃105℃
規格
UL(E203438),CSAUL(E23438),CSA
適用電線AWG16〜22或是0.3mm2〜1.25mm2
單線、絞線
然而非鍍錫線為
單線φ0.8〜1.3mm
絞線0.5〜1.0mm2
單線φ1.0〜1.4mm
(AWG14〜18)
絞線0.75〜2.0mm2
(AWG14〜18)
本線單線φ2.0〜2.6mm(AWG10〜12)
絞線3.5〜5.5mm2(AWG10〜12)
分支線單線φ1.0〜1.6mm(AWG14〜18)
絞線0.75〜2.0mm2(AWG14〜18)
絕緣包覆最大外徑3.05mm3.68mm本線4.83mm
分支線3.68mm
接觸部材料黃銅/鍍錫黃銅/鍍錫黃銅/鍍錫
絕緣體難燃性Polypropylene
(UL94V-2)
Polypropylene難燃性Polypropylene
(UL94V-2)
重量(g)223
型號
558-3M
558-3M-10P
558-3M-100P
564-3M
564-3M-10P
564-3M-100P
567-3M
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS容許電流
(A)
代表規格 販售單位
當日可能 1010UL / CSA零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為10

當日可能 1010UL / CSA箱・袋

包裝數為100

當日可能 1010UL / CSA箱・袋
當日可能 1015-零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為10

4天~ 1015-箱・袋

包裝數為100

4天~ 1015-箱・袋
4天~ -25UL / CSA零售(以1 pc為單位購入)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U U型元件 用途 電纜線對電纜線
容許電壓(V) 600 電線連接方法 壓接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767