• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

單壓連結器 Lightning連結器【50入裝】 (LC-TW-50P)

單壓連結器 Lightning連結器 LC-TW-50P

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

旺科製。不限單線、絞線,可輕鬆中繼連接。


●本製品為旺科製。
●Lightning連接器原為於螢光燈等照明器材的內部配線使用,但由於不論是單線、絞線,只要按壓就可以中繼連接,故也可使用於暫時施工、或各種電氣設備的內部配線。
●使用方法簡單。只要將連接器端按壓打開,把剝去外皮的電線插入孔中即完成連接。拔除電線時,同樣只要將連接器端按壓打開,把插入的電線拉拔起來即可。因此不需要焊接或其他特殊的工具,使短時間內完成作業成為可能。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LC-TW-50P

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像
ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像
型式
LC-TW-50P

概要規格

ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像
ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像
規格
項目內容
額定電壓AC380V以下
額定電流26A以下
適用電線單線φ0.8〜φ2.0mm、絞線0.5〜2.5mm2、此外AWG20〜AWG14的
剝去長度為9〜11mm
重量(g)4.5g
材料/加工
項目材料加工
彈簧不鏽鋼
導電部電鍍錫
外殼耐熱性66尼龍UL94V-2
型號
LC-TW-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母

50入裝

當日可能 10文字・其他

Loading...

  1. 1

基本資訊

文字・其他 照明 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 26
容許電壓(V) 380 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 單壓

單壓連結器 Lightning連結器的型號LC-TW-50P頁面。
記載關於型號LC-TW-50P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767