• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

COMBICON 附螺絲法蘭插頭連結器

COMBICON 附螺絲法蘭插頭連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PHOENIX CONTACT製。螺絲完全固定的Device Net標準連結器。

  • UL
  • CSA
  • 訊號用
  • 感應器
  • DeviceNet
  • 螺絲式
  • 鍍錫
  • 鍍金
  • 螺絲鎖定
  • 300V

●本製品為PHOENIX CONTACT製。
●以高信賴性的螺絲連接技術所組合的連接器。
●5極的連接器已取得做為DeviceNet用連接器的認可。
●不論單線、絞線都可以連接。

・組合對象為插座頭。
・DeviceNet用的連接器僅限於5極。
・僅有5極為鍍金。(其他:鍍錫)

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

COMBICON ネジフランジ付きプラグコネクタ:関連画像
型式極數a重量
(g)
MOQ
MSTB2.5-2-STF-5.0825.084.652
MSTB2.5-3-STF-5.08310.166.30
MSTB2.5-4-STF-5.08415.247.97
MSTB2.5-5-STF-5.08AU520.329.67
MSTB2.5-6-STF-5.08625.4011.44
MSTB2.5-7-STF-5.08730.4813.16
MSTB2.5-8-STF-5.08835.5614.83
MSTB2.5-9-STF-5.08940.6416.37

概要規格

COMBICON ネジフランジ付きプラグコネクタ:関連画像
規格與額定
規格適合電線額定電壓額定電流
mm2AWG
IEC/VDE0.2〜2.524〜12250V12A
UL30〜12200V10A
CSA28〜12300V10A
型號
MSTB2.5-2-STF-5.08
MSTB2.5-3-STF-5.08
MSTB2.5-4-STF-5.08
MSTB2.5-5-STF-5.08AU
MSTB2.5-6-STF-5.08
MSTB2.5-7-STF-5.08
MSTB2.5-8-STF-5.08
MSTB2.5-9-STF-5.08
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 芯數
當日可能 10文字・其他2
當日可能 10文字・其他3
當日可能 10文字・其他4
當日可能 10文字・其他5
當日可能 10文字・其他6
2天~ -文字・其他7
當日可能 10文字・其他8
3天~ 10文字・其他9

Loading...

  1. 1

DeviceNet用樹脂製連接器共通規格


額定

項目VDE額定UL額定CSA額定
額定電壓AC250VAC300VAC300V
額定電流12A10A10A
適用電線AWG24~12
0.2~2.5mm2
AWG30~12AWG28~12

材質

材質規格插頭側插座側
金屬部分  
充電金屬部磷青銅系銅合金磷青銅系銅合金
表面處理※鍍錫※鍍錫
絕緣材質  
絕緣材質Polyamide樹脂PBTP樹脂
顏色綠色綠色
絕緣材質的品質合格
溫度表示(UL746B)125℃140℃
於動作狀態的溫度(IEC216-1)  
高溫度100℃120℃
低溫度−40℃−40℃
漏電特性(IEC 112/DIN
VDE0303-1)
CTI600CTI225
燃燒特性  
UL94V2V0
IEC707FH2-20 
※以Au結尾的型式為鍍金處理。鍍金厚度0.8μm(技術規格有可能變更。)

●DeviceNet用連接器…
5極的COMBICON做為DeviceNet用的連接器,得到ODVA(Open DeviceNet Vender Associasion Inc.)的認可(ODVA Vendor ID:562)。接點部分採用鍍金,能達到非常小的接點電阻與確實的導通。此外,使用附法蘭的商品與粗徑的DeviceNet專用電纜線連接時,不用擔心插頭及插座會鬆脫。
●任意極的端子台可以連續配置,可以做到便利且有序的配線條件。

拉桿式連接器共通規格

●與一直以來需要工具的尼龍製小型連接器不同,
ML-4500系列連接器為不需要專用工具也可進行作業的小型尼龍連接器。
●採用按鈕鎖定裝置,提升絞線或過細單線的結線性。
●單線、絞線兩種皆可對應。
●插頭與插座為逆差入防止構造。


規格

額定DC300V-10A
耐受電壓AC2000V(1分鐘內)
絕緣電阻DC500V、100MΩ以上
接觸電阻(初期值)20mΩ以下
取得規格UL規格(對應現場配線)・C-UL規格・
TÜV規格(IEC61984)
極數(P)2、3、4
主絕機材本體:尼龍66(UL94V-0)、按鈕:尼龍66(UL94V-0)
額定適合電線單線:φ1.2mm(AWG16)、絞線1.25mm(2 AWG16)
使用可能電線範圍單線:φ0.4mm~φ1.6mm(AWG26~AWG14)
絞線:0.2mm2~2.0mm(2 AWG24~AWG14)
標準剝去線長10mm
建議適合工具一字螺絲起子 ※可以按鈕壓下的話則都可以

基本資訊

文字・其他 DeviceNET 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 10 / 12
容許電壓(V) 300 / 250 電線連接方法 螺絲固定 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA 容許電壓2 AC(V) IEC・VDE 250V UL・CSA 300V
容許電流2(A) IEC・VDE 12A UL・CSA 10A 裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767