(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

e-CON 分支轉接器【包裝數為20】

e-CON 分支轉接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

TE Connectivity(現:TE)製。備有2分支・3分支系列商品分支轉接器

  • 插入式

●本製品為TE Connectivity(現:TE)製的商品。
●有中繼用、板裝用,為插頭連接器從兩個方向都可以插入的插座連接器。
●3極、4極、6極、8極為從兩個方向都可與插頭連接。
●3極與4極有可1對3連接的4插頭型。
●4插頭型,若想要分支時,以單壓連接的方式可以與2分支或是3分支連接。
●接合部形狀為插孔(母端)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

e-CON 分岐アダプタ:関連画像
e-CON 分岐アダプタ:関連画像
型式Type芯數袋裝數量重量
(g)
5-1473571-3-20P中繼用(2插孔)3芯20個1.8
5-1473571-4-20P4芯2.1
5-1473571-6-20P6芯2.6
5-1473571-8-20P8芯3.1
5-1473574-3-20P中繼用(4插孔)3芯3.7
5-1473574-4-20P4芯4.2
1473571-3-20P板裝用(2插孔)3芯2.2
1473571-4-20P4芯2.4
1473571-6-20P6芯3.0
1473571-8-20P8芯3.6
1473574-3-20P板裝用(4插孔)3芯4.1
1473574-4-20P4芯4.6

概要規格

e-CON 分岐アダプタ:関連画像
e-CON 分岐アダプタ:関連画像
型號
5-1473571-3-20P
5-1473571-4-20P
5-1473571-6-20P
5-1473571-8-20P
5-1473574-3-20P
5-1473574-4-20P
1473571-3-20P
1473571-4-20P
1473571-6-20P
1473571-8-20P
1473574-3-20P
1473574-4-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 規格

包裝數為20

4天~ 103中繼用(2插座)

包裝數為20

4天~ 104中繼用(2插座)

包裝數為20

4天~ 106中繼用(2插座)

包裝數為20

4天~ 108中繼用(2插座)

包裝數為20

4天~ 103中繼用(4插座)

包裝數為20

當日可能 104中繼用(4插座)

包裝數為20

4天~ 103板裝(2插座)

包裝數為20

4天~ 104板裝(2插座)

包裝數為20

4天~ 106板裝(2插座)

包裝數為20

4天~ 108板裝(2插座)

包裝數為20

4天~ 103板裝(4插座)

包裝數為20

4天~ 104板裝(4插座)

Loading...

  1. 1

e-CON

特長

●使用三住原廠的專用工具,或是市售的鉗子即可簡單進行結線
(6芯8芯的結線作業,特別建議使用三住原廠工具)。
●無需剝除電線外皮。
●適合電線範圍以8種顏色的連接器外蓋區別。
●中繼用、基板實裝用、分支轉接器均有。
●由於端子、本體、外殼為一體的構造,容易管理。
●基盤型3芯・4芯為無鉛。

共通規格

結線方法
組合方法


額定
 3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
額定電壓AC/DC 32V以下DC 32V以下
額定電流最大3.0A
使用溫度
(無結露・水滴)
−20〜+85℃(1A通電時)−30〜+75℃
−20〜+75℃(2A通電時)
−20〜+60℃(3A通電時)
電氣特性
耐受電壓AC1000V rms(1分鐘內)AC500V rms (1分鐘內)
絕緣電阻1000MΩ
接觸電阻(初期)50mΩ以下30mΩ以下
適合電線
(絞線)
導體斷面積0.14〜0.50m20.2〜0.5m2
AWG26〜20
包覆外徑φ0.8〜φ2.0mmφ1.15〜φ1.6mm
其他
相對溼度40℃ 95%R.H.25〜65℃ 90〜95%R.H.
接頭間距2mm
材質
項目3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
材料加工材料加工
本體PBT樹脂UL94V-0 黑色添加玻璃熱可塑性
聚酯樹脂
UL94V-0 黑色
下蓋66尼龍UL94V-0 黑色聚碳酸酯UL94V-0 藍色、綠色
上蓋聚碳酸酯UL94V-0 半透明6色
接頭銅合金接續部:鍍鎳2.5um以上
鍍金0.2um以上
壓接部:鍍鎳2.5um以上
銅合金全面:鍍鎳1.27um以上
接點部:鍍金0.2um以下
防塵蓋 施工手順

基本資訊

連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F e-CON 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對板裝 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 32
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他
販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767