(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

e-CON 插座頭【包裝數為10~24】

e-CON 插座頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 37212-62M3-003PL-10P
  • 1473565-6-24P

3M、TE Connectivity(現:TE)製。備有4段與1段系列商品插座頭

  • 鍍金
  • 單壓鎖定

●本製品為住友3M(股)、
TE Connectivity(現:TE)製。
●此為以相對於基板的垂直方向可插入插頭連接器的插座頭。
●單獨型有3極、4極、6極、8極用。
●4連型僅有3極、4極型。
●接合部形狀為插孔(母端)。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

e-CON ソケットヘッダー:関連画像
型式芯數Type裝袋數量重量
(g)
37212-62M3-003PL-10P3芯4段post10個2.4
37216-62M3-004PL-10P4芯2.7
37203-62A3-003PL-20P3芯1段post20個0.6
37204-62A3-004PL-20P4芯0.7
1473565-6-24P6芯24個1
1473565-8-20P8芯20個1




■基盤排列圖
e-CON ソケットヘッダー:関連画像
e-CON ソケットヘッダー:関連画像
型號
1473565-6-24P
1473565-8-20P
37203-62A3-003PL-20P
37204-62A3-004PL-20P
37212-62M3-003PL-10P
37216-62M3-004PL-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數

包裝數為24

4天~ 106

包裝數為20

4天~ 108

包裝數為20

4天~ -3

包裝數為20

4天~ -4

包裝數為10

4天~ -3

包裝數為10

4天~ -4

Loading...

  1. 1

e-CON

特長

●使用三住原廠的專用工具,或是市售的鉗子即可簡單進行結線
(6芯8芯的結線作業,特別建議使用三住原廠工具)。
●無需剝除電線外皮。
●適合電線範圍以8種顏色的連接器外蓋區別。
●中繼用、基板實裝用、分支轉接器均有。
●由於端子、本體、外殼為一體的構造,容易管理。
●基盤型3芯・4芯為無鉛。

共通規格

結線方法
組合方法


額定
 3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
額定電壓AC/DC 32V以下DC 32V以下
額定電流最大3.0A
使用溫度
(無結露・水滴)
−20〜+85℃(1A通電時)−30〜+75℃
−20〜+75℃(2A通電時)
−20〜+60℃(3A通電時)
電氣特性
耐受電壓AC1000V rms(1分鐘內)AC500V rms (1分鐘內)
絕緣電阻1000MΩ
接觸電阻(初期)50mΩ以下30mΩ以下
適合電線
(絞線)
導體斷面積0.14〜0.50m20.2〜0.5m2
AWG26〜20
包覆外徑φ0.8〜φ2.0mmφ1.15〜φ1.6mm
其他
相對溼度40℃ 95%R.H.25〜65℃ 90〜95%R.H.
接頭間距2mm
材質
項目3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
材料加工材料加工
本體PBT樹脂UL94V-0 黑色添加玻璃熱可塑性
聚酯樹脂
UL94V-0 黑色
下蓋66尼龍UL94V-0 黑色聚碳酸酯UL94V-0 藍色、綠色
上蓋聚碳酸酯UL94V-0 半透明6色
接頭銅合金接續部:鍍鎳2.5um以上
鍍金0.2um以上
壓接部:鍍鎳2.5um以上
銅合金全面:鍍鎳1.27um以上
接點部:鍍金0.2um以下
防塵蓋 施工手順

基本資訊

連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F e-CON 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對基板 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 32
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 單壓 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767