(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

e-CON 專用壓接工具

壓著工具・壓接工具

e-CON 專用壓接工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

為使可板裝的插座連結器e-CON可確實與電線的接線而開發出的專用工具。

  • 壓接

可用平均力壓接的e-CON專用工具
●為使e-CON與電線的結現可以確實進行所開發出的專用工具。
●調整為上下平行壓接,不會另外施力於加工層
的構造(改善以鉗子進行壓接時的缺點)。
●3芯〜8芯不論是哪個尺寸,均可平均壓接。
●插頭連接器為P340
●插座連接器為P341
●板裝用插座連接器為P342

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MWI-ECON-IDC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

e-CON 専用圧接工具:関連画像
型式
MWI-ECON-IDC

概要規格

e-CON 専用圧接工具:関連画像
e-CON 専用圧接工具:関連画像
型號
MWI-ECON-IDC
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

e-CON

特長

●使用三住原廠的專用工具,或是市售的鉗子即可簡單進行結線
(6芯8芯的結線作業,特別建議使用三住原廠工具)。
●無需剝除電線外皮。
●適合電線範圍以8種顏色的連接器外蓋區別。
●中繼用、基板實裝用、分支轉接器均有。
●由於端子、本體、外殼為一體的構造,容易管理。
●基盤型3芯・4芯為無鉛。

共通規格

結線方法
組合方法


額定
 3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
額定電壓AC/DC 32V以下DC 32V以下
額定電流最大3.0A
使用溫度
(無結露・水滴)
−20〜+85℃(1A通電時)−30〜+75℃
−20〜+75℃(2A通電時)
−20〜+60℃(3A通電時)
電氣特性
耐受電壓AC1000V rms(1分鐘內)AC500V rms (1分鐘內)
絕緣電阻1000MΩ
接觸電阻(初期)50mΩ以下30mΩ以下
適合電線
(絞線)
導體斷面積0.14〜0.50m20.2〜0.5m2
AWG26〜20
包覆外徑φ0.8〜φ2.0mmφ1.15〜φ1.6mm
其他
相對溼度40℃ 95%R.H.25〜65℃ 90〜95%R.H.
接頭間距2mm
材質
項目3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
材料加工材料加工
本體PBT樹脂UL94V-0 黑色添加玻璃熱可塑性
聚酯樹脂
UL94V-0 黑色
下蓋66尼龍UL94V-0 黑色聚碳酸酯UL94V-0 藍色、綠色
上蓋聚碳酸酯UL94V-0 半透明6色
接頭銅合金接續部:鍍鎳2.5um以上
鍍金0.2um以上
壓接部:鍍鎳2.5um以上
銅合金全面:鍍鎳1.27um以上
接點部:鍍金0.2um以下
防塵蓋 施工手順

基本資訊

適用類型 e-CON連結器 產品分類 壓接工具

e-CON 專用壓接工具的型號MWI-ECON-IDC頁面。
記載關於型號MWI-ECON-IDC之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767