(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

e-CON 插座【包裝數為8~100】

e-CON 插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 37303-2206-000FL-8P
  • 37303-2206-000FL-100P
  • 促銷至 2025/03/31截止

3M、TE Connectivity(現:TE)製。無需剝除電線外皮,使結線作業更容易。

  • 中繼
  • 訊號用
  • 箱內配線
  • 感應器
  • 壓接
  • 無需專用工具
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

無需剝除電線外皮,使結線作業更容易
●中繼用插座連接器。用於與插頭連接器接合。
●接合部的形狀為插孔(母端)。
●三住以袋裝品販售,故以三住原廠型式販售。
●製造商 3芯・4芯:3M/6芯・8芯:TE Connectivity

・裝袋的數量依商品型式有所不同,請務必確認以下規格表的數量欄。
依據電線的導體構成,會有適合或不同的情況,請務必確認所使用的電線規格尺寸後選擇對應的商品。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

e-CON ソケットコネクタ:関連画像
e-CON ソケットコネクタ:関連画像
型式裝袋數量芯數斷面積
mm2
AWG包覆外徑
φmm
外殼顏色重量
g
37303-3101-000FL-8P8個30.14~0.2026〜240.8〜1.01.2
37304-3101-000FL-8P41.5
37303-3122-000FL-8P31.0〜1.21.2
37304-3122-000FL-8P41.5
37303-3163-000FL-8P31.2〜1.61.2
37304-3163-000FL-8P41.5
37303-2124-000FL-8P30.30~0.5022〜201.0〜1.21.2
37304-2124-000FL-8P41.5
37303-2165-000FL-8P31.2〜1.61.2
37304-2165-000FL-8P41.5
37303-2206-000FL-8P31.6〜2.01.2
37304-2206-000FL-8P41.5
2-1746741-6-25P25個60.1~0.528〜201.15~1.35淺藍2.5
2-1746741-8-20P20個83
4-1746741-6-25P25個61.35~1.60淺綠2.5
4-1746741-8-20P20個83

概要規格

e-CON ソケットコネクタ:関連画像
e-CON ソケットコネクタ:関連画像
型號
2-1746741-6-25P
2-1746741-8-20P
4-1746741-6-25P
4-1746741-8-20P
37303-2124-000FL-8P
37303-2124-000FL-100P
37303-2165-000FL-8P
37303-2165-000FL-100P
37303-2206-000FL-8P
37303-2206-000FL-100P
37303-3101-000FL-8P
37303-3101-000FL-100P
37303-3122-000FL-8P
37303-3122-000FL-100P
37303-3163-000FL-8P
37303-3163-000FL-100P
37304-2124-000FL-8P
37304-2124-000FL-100P
37304-2165-000FL-8P
37304-2165-000FL-100P
37304-2206-000FL-8P
37304-2206-000FL-100P
37304-3101-000FL-100P
37304-3122-000FL-8P
37304-3122-000FL-100P
37304-3163-000FL-8P
37304-3163-000FL-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 蓋板顏色 適用電線外皮外徑
(mm)

包裝數為25

3天~ 106淡藍φ1.15~1.35

包裝數為20

當日可能 108淡藍φ1.15~1.35

包裝數為25

3天~ 106淡綠φ1.35~1.6

包裝數為20

3天~ 108淡綠φ1.35~1.6

包裝數為8

當日可能 -3φ1.0~1.2

包裝數為100

3天~ -3φ1.0~1.2

包裝數為8

3天~ -3φ1.2~1.6

包裝數為100

3天~ -3φ1.2~1.6

包裝數為8

3天~ -3φ1.6~2.0

包裝數為100

3天~ -3φ1.6~2.0

包裝數為8

3天~ -3φ0.8~1.0

包裝數為100

3天~ -3φ0.8~1.0

包裝數為8

3天~ -3φ1.0~1.2

包裝數為100

3天~ -3φ1.0~1.2

包裝數為8

3天~ -3φ1.2~1.6

包裝數為100

3天~ -3φ1.2~1.6

包裝數為8

3天~ -4φ1.0~1.2

包裝數為100

3天~ -4φ1.0~1.2

包裝數為8

3天~ -4φ1.2~1.6

包裝數為100

3天~ -4φ1.2~1.6

包裝數為8

當日可能 -4φ1.6~2.0

包裝數為100

當日可能 -4φ1.6~2.0

包裝數為100

3天~ -4φ0.8~1.0

包裝數為8

3天~ -4φ1.0~1.2

包裝數為100

3天~ -4φ1.0~1.2

包裝數為8

3天~ -4φ1.2~1.6

包裝數為100

3天~ -4φ1.2~1.6

Loading...

  1. 1

e-CON

特長

●使用三住原廠的專用工具,或是市售的鉗子即可簡單進行結線
(6芯8芯的結線作業,特別建議使用三住原廠工具)。
●無需剝除電線外皮。
●適合電線範圍以8種顏色的連接器外蓋區別。
●中繼用、基板實裝用、分支轉接器均有。
●由於端子、本體、外殼為一體的構造,容易管理。
●基盤型3芯・4芯為無鉛。

共通規格

結線方法
組合方法


額定
 3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
額定電壓AC/DC 32V以下DC 32V以下
額定電流最大3.0A
使用溫度
(無結露・水滴)
−20〜+85℃(1A通電時)−30〜+75℃
−20〜+75℃(2A通電時)
−20〜+60℃(3A通電時)
電氣特性
耐受電壓AC1000V rms(1分鐘內)AC500V rms (1分鐘內)
絕緣電阻1000MΩ
接觸電阻(初期)50mΩ以下30mΩ以下
適合電線
(絞線)
導體斷面積0.14〜0.50m20.2〜0.5m2
AWG26〜20
包覆外徑φ0.8〜φ2.0mmφ1.15〜φ1.6mm
其他
相對溼度40℃ 95%R.H.25〜65℃ 90〜95%R.H.
接頭間距2mm
材質
項目3芯・4芯連接器6芯・8芯連接器
材料加工材料加工
本體PBT樹脂UL94V-0 黑色添加玻璃熱可塑性
聚酯樹脂
UL94V-0 黑色
下蓋66尼龍UL94V-0 黑色聚碳酸酯UL94V-0 藍色、綠色
上蓋聚碳酸酯UL94V-0 半透明6色
接頭銅合金接續部:鍍鎳2.5um以上
鍍金0.2um以上
壓接部:鍍鎳2.5um以上
銅合金全面:鍍鎳1.27um以上
接點部:鍍金0.2um以下
防塵蓋 施工手順

基本資訊

連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F e-CON 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 32
電線連接方法 壓接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 單壓 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引