(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3M、TE Connectivity(現:TE)製。無需剝除電線外皮,使結線作業更容易
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 裝袋數量 | 芯數 | 斷面積 mm2 | AWG | 包覆外徑 φmm | 本體顏色 | 外殼顏色 | 重量 g |
37103-4080-G00FL-8P | 8個 | 3 | 0.08~0.14 | 28〜26 | 0.6〜0.8 | 灰 | 紫 | 0.3 |
37104-4080-G00FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-4101-G00FL-8P | 3 | 0.8〜1.0 | 紅 | 0.3 | ||||
37104-4101-G00FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-3080-000FL-8P | 3 | 0.14~0.30 | 26〜24 | 0.6〜0.8 | 黑 | 紫 | 0.3 | |
37104-3080-000FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-3101-000FL-8P | 3 | 0.8〜1.0 | 紅 | 0.3 | ||||
37104-3101-000FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-3122-000FL-8P | 3 | 1.0〜1.2 | 黃 | 0.3 | ||||
37104-3122-000FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-3163-000FL-8P | 3 | 1.2〜1.6 | 橘 | 0.3 | ||||
37104-3163-000FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-2124-000FL-8P | 3 | 0.30~0.50 | 22〜20 | 1.0〜1.2 | 綠 | 0.3 | ||
37104-2124-000FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-2165-000FL-8P | 3 | 1.2〜1.6 | 藍 | 0.3 | ||||
37104-2165-000FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
37103-2206-000FL-8P | 3 | 1.6〜2.0 | 灰 | 0.3 | ||||
37104-2206-000FL-8P | 4 | 0.4 | ||||||
2-1473562-6-25P | 25個 | 6 | 0.1~0.5 | 28〜20 | 1.15~1.35 | 淺藍 | 1.8 | |
2-1473562-8-20P | 20個 | 8 | 2.2 | |||||
4-1473562-6-25P | 25個 | 6 | 1.35~1.60 | 淺綠 | 1.8 | |||
4-1473562-8-20P | 20個 | 8 | 2.2 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 | 蓋板顏色 | 適用電線外皮外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為25 | 3天~ | 10 | 6 | 淡藍 | φ1.15~1.35 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 10 | 8 | 淡藍 | φ1.15~1.35 | ||
包裝數為25 | 當日可能 | 10 | 6 | 淡綠 | φ1.35~1.6 | ||
包裝數為20 | 3天~ | 10 | 8 | 淡綠 | φ1.35~1.6 | ||
包裝數為8 | 當日可能 | - | 3 | 綠 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為100 | 當日可能 | - | 3 | 綠 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 3 | 藍 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 藍 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 3 | 灰 | φ1.6~2.0 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 灰 | φ1.6~2.0 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 3 | 紫 | φ0.6~0.8 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 紫 | φ0.6~0.8 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 紅 | φ0.8~1.0 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 3 | 黃 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 黃 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 3 | 橘 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 橘 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 3 | 紫 | φ0.6~0.8 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 紫 | φ0.6~0.8 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 3 | 紅 | φ0.8~1.0 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 3 | 紅 | φ0.8~1.0 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 4 | 綠 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 綠 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 4 | 藍 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 藍 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 4 | 灰 | φ1.6~2.0 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 灰 | φ1.6~2.0 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 紫 | φ0.6~0.8 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 4 | 紅 | φ0.8~1.0 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 紅 | φ0.8~1.0 | ||
包裝數為8 | 當日可能 | - | 4 | 黃 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 黃 | φ1.0~1.2 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 4 | 橘 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 橘 | φ1.2~1.6 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 4 | 紫 | φ0.6~0.8 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 紫 | φ0.6~0.8 | ||
包裝數為8 | 3天~ | - | 4 | 紅 | φ0.8~1.0 | ||
包裝數為100 | 3天~ | - | 4 | 紅 | φ0.8~1.0 |
型號 |
---|
Loading...
e-CON
特長
共通規格
3芯・4芯連接器 | 6芯・8芯連接器 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC 32V以下 | DC 32V以下 |
額定電流 | 最大3.0A | |
使用溫度 (無結露・水滴) | −20〜+85℃(1A通電時) | −30〜+75℃ |
−20〜+75℃(2A通電時) | ||
−20〜+60℃(3A通電時) |
耐受電壓 | AC1000V rms(1分鐘內) | AC500V rms (1分鐘內) | |
---|---|---|---|
絕緣電阻 | 1000MΩ | ||
接觸電阻(初期) | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
適合電線 (絞線) | 導體斷面積 | 0.14〜0.50m2 | 0.2〜0.5m2 |
AWG | 26〜20 | — | |
包覆外徑 | φ0.8〜φ2.0mm | φ1.15〜φ1.6mm |
相對溼度 | 40℃ 95%R.H. | 25〜65℃ 90〜95%R.H. |
---|---|---|
接頭間距 | 2mm |
項目 | 3芯・4芯連接器 | 6芯・8芯連接器 | ||
---|---|---|---|---|
材料 | 加工 | 材料 | 加工 | |
本體 | PBT樹脂 | UL94V-0 黑色 | 添加玻璃熱可塑性 聚酯樹脂 | UL94V-0 黑色 |
下蓋 | 66尼龍 | UL94V-0 黑色 | 聚碳酸酯 | UL94V-0 藍色、綠色 |
上蓋 | 聚碳酸酯 | UL94V-0 半透明6色 | ||
接頭 | 銅合金 | 接續部:鍍鎳2.5um以上 鍍金0.2um以上 壓接部:鍍鎳2.5um以上 | 銅合金 | 全面:鍍鎳1.27um以上 接點部:鍍金0.2um以下 |
連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | e-CON | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 3 | 容許電壓(V) | 32 |
電線連接方法 | 壓接 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
裝卸方法 | 單壓 | 販售單位 | 箱・袋 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策