(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附e-CON連結器電源線

附e-CON連結器電源線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附e-CON連結器電源線
  • 附e-CON連結器電源線
  • 附e-CON連結器電源線
  • 附e-CON連結器電源線

使用3M公司製e-CON連結器的線束。【特色】・最短0.2m~最長50m,可以0.1m為單位指定長度。・有耐油固定用UL電纜線、防噴濺固定用電纜線、耐撓曲UL電纜線等3種・單邊切斷型切斷側的外皮會剝去20mm・也備有附防塵罩的產品可供選擇。訂購時,請在型號末尾加上「X-DUST00□」。

  • 感應器
  • 耐繞曲
  • 耐油
  • 壓接
  • 鍍金

●使用住友3M製的e-con連接器之電源線。
●已與三住原廠的感應器電纜組合。
●共有耐油固定用UL電纜線、防噴濺固定用電纜線、耐屈曲UL電纜線等3種可以選擇。
●單邊平型於切齊那一側外皮剝去20mm。
●亦有附防塵罩之製品可以選擇。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所示。
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖電纜線TYPE芯數指定長度(m)
SECONP
(公端・平型)
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像30.2



50


最小可指定
至每0.1m
4
S
(母端・平型)
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像3
4
PP
(公端・公端)
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像3
4
PS
(公端・母端)
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像3
4
SS
(母端・母端)
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像3
4
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像
e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像
連結器TYPE防塵罩客製No.
SECON-PX-DUST001
SECON-SX-DUST002
SECON-PP大大X-DUST003
SECON-PS大小X-DUST004
SECON-SS小小X-DUST005

概要規格

e-CONコネクタ付ケーブル:関連画像
型號
SECON-P-R-3-[0.2-50/0.1]
SECON-P-R-4-[0.2-50/0.1]
SECON-P-S-3-[0.2-50/0.1]
SECON-P-S-4-[0.2-50/0.1]
SECON-P-U-3-[0.2-50/0.1]
SECON-P-U-4-[0.2-50/0.1]
SECON-PP-R-3-[0.2-50/0.1]
SECON-PP-R-4-[0.2-50/0.1]
SECON-PP-S-3-[0.2-50/0.1]
SECON-PP-S-4-[0.2-50/0.1]
SECON-PP-U-3-[0.2-50/0.1]
SECON-PP-U-4-[0.2-50/0.1]
SECON-PS-R-3-[0.2-50/0.1]
SECON-PS-R-4-[0.2-50/0.1]
SECON-PS-S-3-[0.2-50/0.1]
SECON-PS-S-4-[0.2-50/0.1]
SECON-PS-U-3-[0.2-50/0.1]
SECON-PS-U-4-[0.2-50/0.1]
SECON-S-R-3-[0.2-50/0.1]
SECON-S-R-4-[0.2-50/0.1]
SECON-S-S-3-[0.2-50/0.1]
SECON-S-S-4-[0.2-50/0.1]
SECON-S-U-3-[0.2-50/0.1]
SECON-S-U-4-[0.2-50/0.1]
SECON-SS-R-3-[0.2-50/0.1]
SECON-SS-R-4-[0.2-50/0.1]
SECON-SS-S-3-[0.2-50/0.1]
SECON-SS-S-4-[0.2-50/0.1]
SECON-SS-U-3-[0.2-50/0.1]
SECON-SS-U-4-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
電纜線規格(UL/CSA) 耐環境 耐繞曲 指定長度
(m)
5天~ 公端平型3300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 公端平型4300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 公端平型3未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 公端平型4未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 公端平型330UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 公端平型430UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 公端公端3300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 公端公端4300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 公端公端3未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 公端公端4未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 公端公端330UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 公端公端430UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 公端母端3300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 公端母端4300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 公端母端3未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 公端母端4未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 公端母端330UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 公端母端430UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 母端平型3300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 母端平型4300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 母端平型3未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 母端平型4未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 母端平型330UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 母端平型430UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 母端母端3300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 母端母端4300UL繞曲0.2 ~ 50
5天~ 母端母端3未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 母端母端4未滿100耐噴濺固定0.2 ~ 50
5天~ 母端母端330UL耐油固定0.2 ~ 50
5天~ 母端母端430UL耐油固定0.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 e-CON 連結器製造商 住友3M 電纜線形狀 圓型
電纜線顏色 深藍 導體尺寸(AWG) 23

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767