• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

CL07防水連結器 簡易型手動壓著工具

CL07防水連結器 簡易型手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

CL07防水連結器試作、保養用簡易壓著工具


●CL07防水連接器專用的壓著工具。
●將模具與把手組合成壓著工具使用。

・無法用於壓著適用的端頭之外的製品。
・此為試作維修作業用而開發的工具。若要於製品產線使用時,則建議使用連接器製造商指定的工具。
・各模具均附有模具固定銷、模具固定螺絲。
・為了防止防水密封圈破損,密封圈相較於其他部分壓著受力較緩和。
・模具安裝型的工具不提供校正服務。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SW-E

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
商品型式重量
(g)
模具SW-E80
專用把手HT-3363FM450

概要規格

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
組合
型式連接器Type適合尺寸
編號
適合端頭
編號
適用電線
模具專用把手AWG尺寸導體截面積mm2包覆外徑mm
SW-EHT-3363FMCL07防水連接器(商品頁面21512-PS215001-2M22〜160.3~1.251.7〜2.6
215002-2M
21534-PS215003-2M1.9〜3.1
215004-2M
型號
SW-E
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

特長

●中繼用防水連接器(JIS C0920 保護等級4 相當於IP64等級)。
●適用於屋外或是潮濕的場所、用水設備周邊的配線等。
●對應最大10A的大電流。
●附有接合後防止振動造成之鬆脫的鎖定構造。
●透過模具變換,可成為能夠用於壓著各種尼龍連接器的簡易型手動壓著工具。

式樣

項目內容
額定電壓300V
額定電流10A(MAX)
耐受電壓AC1700V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ 以上/DC500V
接觸電阻10mΩ 以下
適用電線範圍AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)
適合電線包覆外徑2.6〜3.1mm
使用溫度範圍−40〜+105℃
防水性能JIS 0920-1982 保護等級4(相當於IP64等級)
 

外殼、端頭、電線的對應表

外殼編號公端・母端適合端頭電線
商品型式Type適用電線包覆外徑(mm)電線剝去長度
CL07D0*M公端215001-2M公端AWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
φ2.6以下4.5〜5.0mm
CL07D0*A母端215002-2M母端
CL07D0*M公端215003-2M公端AWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
φ3.1以下
CL07D0*A母端215004-2M母端
 

材質

項目材質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端子黃銅/鍍錫
防水密封圈矽橡膠
 

構造圖

關於接合

基本資訊

適用類型 CL07防水連結器 簡易型手動壓著工具 產品分類 壓著工具

CL07防水連結器 簡易型手動壓著工具的型號SW-E頁面。
記載關於型號SW-E之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767