(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CB01防水連結器 純手動壓著工具

壓著工具・壓接工具

CB01防水連結器 純手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高可靠性一體成型壓著工具(Sumiko-Tec原廠品)


●本製品為Sumiko-tec製的CB01防水連接器專用的壓著工具。


・敝公司未提供校正服務。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F1-CB01C56-010A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CB01防水コネクタ 純正手動圧着工具:関連画像
型式連接器Type適合
接頭型式
適用電線重量
(g)
AWG尺寸
F1-CB01C56-010ACB01連接器CB01C5/6-010A-100P22〜28450
F1-CB01C56-020ACB01C5/6-020A-100P20〜22

本製品為Sumiki-tec製的原廠工具,僅對應上述連接器。
型號
F1-CB01C56-010A
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

特長

● 防水性高的尼龍連接器(JIS C0920 保護等級4 相當於IP64等級)。
● 適用於屋外或是潮濕的場所、用水設備周邊的配線等。
● 附有鎖定構造,不需擔心接合後因振動而造成鬆脫。
● 外殼內建有2種類的防水密封條(橘色、黃色),可廣泛對應多種電線外徑。
● CB01用的專用壓著工具

規格

項目內容
額定電壓250V
額定電流3A
耐受電壓AC1000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ 以上/DC500V
接觸電阻15mΩ 以下
適用電線範圍AWG28〜20(0.08〜0.5mm3)
適合電線包覆外徑1.0〜1.7mm
使用溫度範圍−40〜+105℃
防水性能JIS C 0920、保護等級 4(相當於IP64等級)

材質

項目材質
外殼PBT(UL94V-0)白色
端子磷青銅/鍍錫
防水密封圈矽橡膠

關於接合

基本資訊

適用類型 CB01防水連結器 適用電線尺寸(AWG) 22~28 產品分類 壓著工具

CB01防水連結器 純手動壓著工具的型號F1-CB01C56-010A頁面。
記載關於型號F1-CB01C56-010A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767